Tecnologia de instalação de cobre

Tecnologia de instalação de cobre

Para uma instalação rápida

Com os acessórios adequados, você reduz os tempos de instalação e aumenta a durabilidade de sua aplicação.

Voltar para Transmissão por cobre

Categorias

Procurar em Tecnologia de instalação de cobre

Exibir todos os produtos dessa categoria

Da ferramenta de conexão rápida aos distribuidores de conexão RS-485, passando por diferentes tipos de cabos – aqui você encontra o acessório adequado para qualquer aplicação.

Suas vantagens

  • Cabeamento claro e limpo com captador de ponto – com distribuidores T RS-485 para o trilho de fixação
  • Montagem rápida de cabos Profibus com a ferramenta de isolamento rápido
  • Cabeamento transversal fácil entre os equipamentos, graças a conectores de trilho de fixação

Distribuidor de conexão

Distribuidor de conexão RS-485  

Distribuidor de conexão RS-485

Os distribuidores de conexão para fixação em trilho PSM-PTK criam condições de cabeamento claras e limpas com um captador de ponto.

Além disso, com os distribuidores de conexão RS-485, você também podem construir distribuições em estrela.

Montar cabos PROFIBUS de modo simples

Montagem de cabos com a ferramenta de isolamento rápido  

Montagem de cabos com a ferramenta de isolamento rápido

Complexidade mínima: o cabo Profibus é montado com a ferramenta de isolamento rápido PSM-STRIP-FC/PROFIB. Com uma única ferramenta, você realiza duas etapas de trabalho:

  1. Decapar o cabo e condutores e introduzir no conector.
  2. Fechar a tampa da caixa do conector – pronto.

Mini painel de junção passivo

Mini painéis de junção com diferentes possibilidades de conexão  

Mini painéis de junção com diferentes possibilidades de conexão

Você está procurando uma alternativa para a montagem no local de conectores RJ45? Os mini painéis de junção são a solução mais confortável.

Você conecta, de maneira simples, o cabeamento de campo que abrange o quadro de comando com terminal de conexão parafusado, por força de mola ou LSA, conforme a variante selecionada. A conexão aos equipamentos finais é feita então com cabos patch RJ45 já pré-montados.

Isolador galvânico de rede

Isolador galvânico Ethernet FL ISOLATOR  

Isolador galvânico Ethernet

Diferenças de potencial são sempre um problema para a transmissão de dados segura contra falhas nos ambientes industriais. O FL ISOLATOR é aplicado para o isolamento galvânico em redes Ethernet baseadas em cobre.

Através da separação de alta qualidade para até 4 kV, você protege seus equipamentos e interfaces Ethernet. Desse modo, se eleva claramente a imunidade a interferência.

Opcionalmente, o FL ISOLATOR também está disponível com tecnologia de conexão M12 e caixas para montagem na parede.

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)