Controladores

Controladores

Inovação para o futuro

PLC para qualquer aplicação: desde aberto, passando por mini-controlador ou para determinadas indústrias

Voltar para Tecnologia de medição, comando e regulagem

Categorias

  • PLC para a infraestrutura de edifícios
    PLC para a infraestrutura de edifícios

    Com o controlador Inline ILC 2050 BI, você automatiza diferentes unidades na infraestrutura de edifícios, centros de dados e imóveis divididos.

  • PLCnext Control
    PLCnext Control

    PLCs abertos com PLCnext Technology para programação de linguagem de alto nível, software de programação PLC e apps na PLCnext Store.

Procurar em Controladores

Exibir todos os produtos dessa categoria

Com o abrangente portfólio de PLCs da Phoenix Contact, oferecemos para você soluções inovadoras para a automação. Isto inclui PLCnext Controls para novos graus de liberdade, PLC para infraestrutura de edifícios ou PLC de software. E ainda mini-controladores para aplicações simples até linhas de pintura altamente complexa da indústria automotiva.

Suas vantagens

  • Digitalize as suas instalações com tecnologias inovadoras para o lançamento da IIoT e Industrie 4.0
  • Seja com o sistema de relés lógicos programável ou PLC com ó máximo desempenho, a abrangente gama de PLCs oferece soluções criativas para as suas tarefas de automação
  • Automatize de modo econômico e confiável, mesmo sob condições extremas, graças a PLCs robustos e de alta qualidade

PLCnext Control para programação de linguagem de alto nível

PLCnext Controls AXC F 2152 e RFC 4072S  

Os PLCnext Control permitem novos graus de liberdade.

Os PLCnext Control são os primeiros PLCs da plataforma de automação PLCnext Technology. A nova tecnologia permite a programação clássica conforme IEC 61131 ou com linguagens de alto nível como C/C++, C# ou Matlab® Simulink®. Para isso, você pode escolher livremente o software de programação, como Visual Studio, Eclipse e Matlab® Simulink®.
Ligue-se diretamente à Proficloud e integre individualmente software de código aberto e outras tecnologias orientadas para o futuro.

PLC com programação IEC 61131

Estação Axioline e Inline, RFC  

Sistemas PLC para PROFINET e Modbus/TCP

Faça sua escolha na ampla gama de PLCs da Phoenix Contact. Utilize um PLC de software para transformar o seu PC industrial em um PLC de alto desempenho ou solucionar tarefas de automação exigentes com um PLC de alto desempenho. Para instalações pequenas a médias estão adicionalmente disponíveis PLCs que podem ser perfeitamente combinados com o sistema I/O adequado.

PLC para a automação predial

PLC ILC 2050 BI

PLC com Niagara Framework baseado em Java

Automatize diferentes unidades na infraestrutura de edifícios, centros de dados e imóveis divididos com o controlador ILC 2050 BI.

O PLC suporta todos os importantes protocolos de comunicação na área de automação da infraestrutura de edifícios. O Niagara-4-Framework, especialmente desenvolvido para a Internet das coisas, permite ao usuário uma engenharia com otimização do tempo. O Framework baseado em Java oferece adicionalmente possibilidades flexíveis para planejamento, engenharia e visualização. Também é fácil expandir a rede Niagara com funções programadas pelo usuário.

Sistema de relés lógicos programável

Mini-controlador PLC logic  

Mini-controlador para a automação de aplicações simples

O sistema é adequado para a implementação de pequenas tarefas de automação e reúne pela primeira vez os níveis de lógica, interface e conexão de campo em uma única solução. O sistema de relés lógicos combina as vantagens dos relés plugáveis com funções lógicas e software intuitivo. Além disso, são combinadas as vantagens da comprovada tecnologia de relés com funções lógicas e software intuitivo.

O aplicativo PLC logic e tecnologias como Push-in e Bluetooth facilitam a integração, o monitoramento e a operação.