Voltar para a visão geral

Montagem e destravamento

Ferramentas

Ferramentas  

Para cada contato de crimpagem a ferramenta de destravamento adequada

Em caso de bitolas do condutor pequenas, utilize ferramentas de montagem. Com elas, você crava o contato de crimpagem no inserto de contato.
Em caso de erros nos componentes ou alterações de cabeamento, é necessário voltar a remover um contato já encaixado. Para isso, utilize nossas ferramentas de destravamento. Para cada contato de crimpagem existe uma ferramenta de destravamento adequada:

  • Os contatos da série ‍CK 1,6... são destravados pelo lado frontal dos insertos de contato com a ferramenta ‍VC-EW 1,6.
  • Com o contato de pino ‍CK 1,6...‍ST... torneado e em espiral e o contato de soquete torneado ‍CK 1,6‍ ED...‍BU... é utilizado o lado do suporte da ferramenta ‍VC-‍EW 1,6.
  • Para soltar os contatos fêmea em espiral CK 1,6 ‍ER-‍BU... o lado do alargador da ferramenta ‍VC-‍EW 1,6 deve ser introduzido no contato fêmea. Abra assim o destravamento do soquete. Puxe pelo fio para soltar o respectivo contato da câmara de crimpagem.

Resistência à tração do condutor no contato de crimpagem

Os requisitos para as conexões por crimpagem estão descritos na ‍EN 60352-2. A característica essencial da qualidade da conexão por crimpagem é a resistência à tração da conexão. Ela pode ser facilmente medida.

Bitola de condutor

mm²

Bitola de condutor

AWG

Resistência a tração

N

0,05306
0,082811
0,122615
0,14-18
0,222428
0,25-32
0,322240
0,502060
0,75-85
0,821890
1,00-108
1,3016135
1,50-150
2,1014200
2,50-230
3,3012270
4,00-310
5,3010355
6,00-360
8,408370
10,0-380

Voltar para a visão geral
Outras informações
  • Montagem e destravamento
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
Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Conectores industriais modulares 3D