Configuração, monitoramento e diagnóstico

Para a máxima disponibilidade

Para a máxima disponibilidade

Implemente automação de modo eficiente – graças a uma colocação em funcionamento rápida, um monitoramento constante e um diagnóstico confiável.

Voltar para Software

Categorias

Procurar em Configuração, monitoramento e diagnóstico

Exibir todos os produtos dessa categoria

Uma produção econômica pressupõe uma disponibilidade máxima. A Phoenix Contact disponibiliza ferramentas de software com as quais você não só coloca sua instalação rapidamente em funcionamento, como também a monitora de forma eficiente e diagnostica erros de forma confiável. Adequadas para redes PROFINET ou INTERBUS, como também para sistemas subordinados como por exemplo HART, PROFIBUS ou IO-Link.

Suas vantagens

  • Configuração central de redes PROFINET e INTERBUS com uma ferramenta
  • Prevenção de paradas da instalação e análise de erros exata graças a funções de diagnóstico integradas
  • Monitoramento simultâneo de várias redes com Diag+ NetScan
  • Configurar módulos Safety de forma rápida e simples, graças ao software de configuração SAFECONF

Ferramentas de software para configuração, monitoramento e diagnóstico

Caixa do software Connect+  

Colocação em funcionamento e parametrização fáceis graças a Connect+

Oferecemos soluções de software eficientes a preços justos relacionadas ao tema da disponibilidade da instalação.

Connect+
Connect+ é o software universal para uma colocação em funcionamento e parametrização da aplicação simples para todos os mini-controladores da Phoenix Contact. O software dispõe, entre outras coisas, de funções como configuração inicial de controladores e alteração simples do firmware. Sem divulgar o ambiente de programação completo e o projeto de desenvolvimento legível, graças ao Connect+ fica assegurada a proteção do know-how e a prevenção contra manipulações. 

PV Monitor+
PV Monitor+ é a solução de software eficiente com a qual você garante a longo prazo os rendimentos de sua instalação fotovoltaica até uma potência nominal de 500 kW. As tensões e correntes são registradas continuamente. Se esses valores excederem ou não alcançarem os parâmetros ajustados, é enviado um alarme sob a forma de um SMS. Dessa forma, você mantém o rendimento de sua instalação sempre sob controle e poderá intervir imediatamente quando necessário.

Config+
Uma ferramenta de software para a simples configuração, colocação em funcionamento e manutenção de redes INTERBUS e PROFINET. Você mesmo elabora as configurações ou faz sua transferência da instalação. O software de terceiros pode ser conectado através da interface FDT.

Diag+
A ferramenta de diagnóstico para a indicação de erros da rede, assim como estados de comandos e aparelhos. Especialmente apropriado para PROFINET e INTERBUS, o software oferece também funções de diagnóstico preventivas, como monitoramento da qualidade do sinal.

SAFECONF
O software Safety simples para uma segurança funcional. Com SAFECONF, você configura módulos PSR-TRISAFE ou SafetyBridge. Com Drag & Drop, você implementa seu sistema de segurança sob medida para os seus requisitos.