Voltar para a visão geral

Configurar de maneira segura e rápida – com Config+

Config+ da Phoenix Contact é a solução de software adequada para configurar redes INTERBUS. Nas interfaces de usuário claras, é possível atribuir endereços através de Drag & Drop e projetar também topologias complexas com segurança. Para a localização confiável de falhas, a ferramenta de diagnóstico Diag+ foi integrada no Config+.       

Muitas funções para configuração eficiente

Software Config+  

Software Config+

Com Config+, uma variedade de funções permite a configuração eficiente de instalações com redes INTERBUS.

  • Leitura e comparação de topologias reais e projetadas
  • Atribuição de endereço completamente automática com arrastar e soltar
  • Parametrização de vários módulos mestre e módulos de distribuição em um projeto
  • Atribuição de endereço IP através de servidor BOOTP
  • Parametrização de equipamentos independente dos fabricantes através do conceito FDT/DTM
  • Parametrização de vários equipamentos com o assistente MDC
  • Função de monitoramento para o controle do cabeamento

Diagnóstico abrangente para redes INTERBUS

Um diagnóstico confiável é um pré-requisito para a alta disponibilidade da instalação. Redes INTERBUS podem ser configuradas de modo confiável com a ferramenta de diagnóstico Diag+ integrada no Config+.

  • Indicação gráfica de falhas na topologia de rede
  • Mensagens de texto com sugestões para a correção de erros
  • Indicação online dos estados de equipamentos
  • Funções de estatística para qualidade de transmissão
  • Armazenamento de comentários sobre mensagens de erro

Diagnóstico integrado para equipamentos Ethernet

Além de equipamentos Interbus também utiliza equipamentos Ethernet (switches, módulos com interfaces Ethernet) nas suas instalações? DIAG+ oferece funções de diagnóstico apropriadas também para estes casos:

  • Mensagens geradas automaticamente (Traps) recebidas com a função Trap-Receiver
  • Indicação gráfica da topologia Ethernet com representação da acessibilidade dos equipamentos
  • Indicação de atalhos redundantes, estatísticas de portas, LANs virtuais ou outras características transferíveis a partir de SNMP
  • Acesso a páginas web de equipamentos, se existentes