Voltar para a visão geral

Diag+ – Diagnóstico abrangente para redes PROFINET e INTERBUS

O Diag+ é um software de diagnóstico especialmente adequado para PROFINET e INTERBUS, que informa tanto erros de rede como estados atuais de controladores e equipamentos. Funções de diagnóstico preventivas como monitoramento da qualidade de transmissão de linhas de fibra óptica em PROFINET e INTERBUS elevam a disponibilidade da instalação.

Grande versatilidade de funções diagnósticos confiáveis

Software Diag+  

Software Diag+

Informações de estado, funções de operação, mensagens de texto e sinopses garantem uma colocação em funcionamento rápida, localização do local de erro e boa orientação em instalações PROFINET e INTERBUS.

  • Iniciar e parar o tráfego de dados INTERBUS
  • Confirmação de mensagens de erros INTERBUS
  • Ligações em ponte, ligar e desligar participantes INTERBUS
  • Representação de mensagens de erro com sugestões para correção de erros e informações detalhadas sobre o tipo e estado do equipamento
  • Exibição de símbolos coloridos para erros e estados de equipamentos
  • Monitoramento da qualidade de transmissão de linhas de fibra óptica para diagnóstico preventivo
  • Comparação e avaliação de registros de diagnóstico de fibra óptica de tempos diferentes
  • Criação de protocolos de recepção como arquivo PDF
  • Integração em outras ferramentas de software como visualizações
  • Indicação de mensagens armazenadas do arquivo de mensagens do controlador
  • Sinopse para a topologia de equipamentos Ethernet/PROFINET em um gráfico 2D
  • Indicação da acessibilidade de equipamentos Ethernet/PROFINET
  • Utilização dos dados de configuração e comentários criados durante o projeto com Config+ ou PC Worx (por exemplo, indicador de recursos, nome da estação)
  • Administração de direitos individuais de utilização para usuários diferentes

Diag+ NetScan – Software para diagnóstico cíclico de redes INTERBUS

O Diag+NetScan permite o monitoramento simultâneo de redes INTERBUS com vários módulos de distribuição/controladores. Assim, por ex. as qualidades de transmissão de todas as faixas de fibra óptica de uma instalação completa estão sob controle permanente. Também bus inferiores, conectados através do acoplador de sistema podem ser incluídos no monitoramento.