Logger de dados

Gerenciamento inteligente de dados

Otimizar a utilização de energia

Controle e registre em protocolo o consumo de energia de sua instalação – dessa forma, a automação é mais eficiente e econômica.

Voltar para Medição de potência e energia

Categorias

Procurar em Logger de dados

Exibir todos os produtos dessa categoria

Otimize sua utilização de energia e recursos. Com os loggers de dados Stand-Alone ou soluções de software para loggers de dados você monitora e registra em protocolo o consumo de água, ar comprimido e eletricidade na sua instalação. Isso apresenta opções de otimização e significa um controle eficiente de custos.

Suas vantagens

  • Dados relevantes sempre sob controle graças ao registro confiável, exato e contínuo de parâmetros de medição
  • Economizar custos com o gerenciamento inteligente do consumo de energia
  • Produzir de forma ecológica – deduzir diretamente medidas para economizar recursos escassos
  • Logger de dados Stand-Alone de manutenção reduzida: utilização prolongada com baterias convencionais graças à tecnologia especialmente economizadora de energia

Economizar custos de forma fácil

Eficiência energética  

Aumentar a eficiência e simultaneamente reduzir os custos

Os loggers de dados podem ser utilizados sempre que se pretenda registrar e arquivar o consumo de água, ar comprimido e eletricidade. Com a parametrização ao invés da programação, os equipamentos se tornam fáceis de manusear.

Os loggers de dados podem ser parametrizados sem software nem equipamentos de comando adicionais – simplesmente com um navegador web no seu PC.

Uma operação tão simples e um resultado tão eficaz: você cria uma transparência de consumo e desenvolve programas de economia de energia. Com isso, a utilização de recursos na sua instalação melhora continuamente.

Software para a medição de potência e energia

Software EMLOG  

Utilizar a energia com eficiência: com o software EMLOG

O software de logger de dados EMLOG da Phoenix Contact está conectado a um controlador modular da classe 100, a solução eficiente para registrar dados de energia relacionados ao calor, frio, ar ou eletricidade. Com ele, você tem seus recursos sempre sob controle, podendo gerir com eficiência os consumos de suas máquinas e instalações.

  • Configuração completa e colocação em funcionamento através de interface web integrada
  • Reencaminhamento dos dados para um sistema de gerenciamento via SQL-Server, OPC, Modbus/TCP e arquivo CSV
  • Máx. 24 entradas de impulso e 8 entradas analógicas
  • Acoplamento de, no máx., 10 equipamentos de medição de energia EMpro e de, no máx., 10 terminais de medição de potência

Interação remota e registro de dados em um equipamento

Logger de dados Stand-Alone  

Logger de dados Stand-Alone

Graças à tecnologia economizadora de energia, o logger de dados Stand-Alone é a solução Stand-Alone ideal de comunicação e manutenção remota para a automação descentralizada. Com uma variedade de interfaces e protocolos suportados o log de dados se torna simples como nunca – e tudo sem conexão de energia.

  • Modem SMS/GSM/GPRS com antena integrado
  • Logger de dados, gateway e gerenciador de alarmes em um equipamento
  • Tecnologia economizadora de energia, utilização inteligente de energia
  • Protocolos: IEC 60870-5-101/104, Modbus
  • 4 interfaces inclusive Ethernet