Sistema de conexão de teste compacto sem conector operacional e curto-circuito do transformador na régua de conexão de teste

Sistema de conexão de teste modular sem conector operacional e curto-circuito do transformador na régua de conexão de teste

Configuração de fácil manutenção dos processos de teste

Com FAME 3 SL você pode reunir processos de teste complexos em blocos individuais.

Voltar para Sistema de conexão de teste

Categorias

Procurar em Sistema de conexão de teste compacto sem conector operacional e curto-circuito do transformador na régua de conexão de teste

Exibir todos os produtos dessa categoria

FAME 3 SL reúne operações de comutação complexas de testes de funcionamento de transformadores de corrente e tensão, assim como contatos de ativação e de sinal respectivamente em blocos individuais de várias cores e com economia de espaço. O sistema funciona segundo o princípio de contato normalmente fechado. Não é necessário um conector operacional. A função automática de curto-circuito do transformador é assegurada com jumpers na régua de conexão de teste.

Suas vantagens

  • Fácil e com economia de tempo graças ao agrupamento funcional de operações de comutação
  • Máxima segurança com curto-circuito automático e preventivo do transformador e design com proteção contra toque
  • Bloco de teste compacto e versão de conector para montagem em parede com economia de espaço
  • Procedimento de teste seguro graças a versões de conector codificadas e engatáveis
  • Rápida atribuição da função através de identificação por cores
  • Conexão a parafuso compacta para terminais de cabo circulares ou tipo forquilha
  • Jumper de curto-circuito configurável na régua de conexão de teste com acessórios de sistema CLIPLINE complete padronizados