PLCs clássicos

PLCs clássicos

Mais funções, mais possibilidades

PLCs funcionalmente expansíveis – a solução de controle flexível para qualquer tipo de instalação.

Voltar para PLC e sistemas I/O

Categorias

Procurar em PLCs clássicos

Exibir todos os produtos dessa categoria

Deseja programar conforme IEC 61131-3? A Phoenix Contact disponibiliza PLCs em todas as classes de potência, de modo a satisfazer os seus requisitos. Utilize os nossos PLCs p. ex. na construção de máquinas e instalações, em energias renováveis ou em aplicações automotivas. Recorra aos nossos sistemas PLCs com os I/Os adequados ou opte por um controlador de alto desempenho para o desempenho máximo.

Suas vantagens

  • Comunicantes devido ao servidor Web de programação livre integrado e à maior variedade de interfaces e protocolos
  • Duradouros graças a caixas sólidas e ao sistema eletrônico resistente a EMC
  • Alta flexibilidade e possibilidade de expansão devido a inúmeros I/Os perfeitamente adaptados para o PLC
  • Assistência técnica e suporte mundiais, assim como tempos de resposta curtos aumentam a disponibilidade da instalação

PLCs rápidos e robustos com sistema I/O adequado

Axiocontrol com módulos I/O e de segurança  

PLC Axiocontrol com módulos I/O locais Axioline F e se segurança

Os PLCs da série Axiocontrol (AXC) estão adaptados para o máximo desempenho, manuseio simples e uso em ambientes industriais hostis. A base para isso é uma caixa especialmente robusta e propriedades EMC excepcionais. Além disso, eles oferecem mais segurança graças a uma fonte de alimentação ininterrupta integrada.

Em conjunto com o sistema I/O Axioline F da Phoenix Contact, os controladores Axiocontrol oferecem velocidade máxima graças à ligação direta de bus.

Quase todos os PLCs da série Axiocontrol também estão disponíveis com faixa de temperatura ampliada para temperaturas extremas.

PLC e sistema I/O para uma automação flexível e econômica

Estação Inline (ILC e I/Os)  

PLC Inline com bornes I/O locais

Os controladores Inline (ILC) são o padrão comprovado na gama PLC da Phoenix Contact. Os PLCs suportam todos os canais de comunicação comuns, como Ethernet e telefonia móvel. Além disso, eles são facilmente expansíveis com variados módulos I/O Inline e oferecem a melhor comunicação com um servidor web integrado e livremente programável. 

O sistema PLC é fácil de integrar em redes PROFINET existentes graças à funcionalidade do dispositivo PROFINET.

PLCs redundantes e seguros com máximo desempenho

PLCs de alto desempenho RFC 460R e RFC 480S  

PLC com desempenho máximo para redundância e segurança

Os PLCs de alto desempenho da família RFC (controlador remoto de campo) dispõem de uma tela de diagnóstico onde é possível ler comodamente as mensagens de estado do sistema de controle e de bus de campo. Com o processador potente, tarefas de automação abrangentes são processadas com a máxima velocidade.

Assegure o funcionamento contínuo de sua automação com os PLCs de redundância PROFINET. Os PLCs de alto desempenho criam automaticamente um sistema redundante graças à AutoSync Technology.

A variante de segurança permite integrar as funções de segurança até SIL 3 em instalações existentes. O emprego do PROFIsafe reduz os custos de cabeamento e instalação.

PLC de software

PLC de software PC Worx RT Basic e PC Worx SRT  

PLC de software para IPCs

O PLC de software da Phoenix Contact é a alternativa econômica ao PLC clássico. De acordo com o perfil de exigência, um PC industrial ou até um PC de Windows normal se torna a unidade de comando, operação ou visualização na sua instalação.

De acordo com a exigência de desempenho, escolher um PC WORX SRT com tempos de resposta estatisticamente garantido para tarefas pequenas a média.

Para uma automação complexa que requer tempo real crítico, escolher PC WORX RT BASIC. O sistema funciona de modo muito estável, uma vez que além do sistema operacional padrão Windows é instalada uma extensão de tempo real. Assim é assegurada a integridade e o comportamento determinístico do controlador.

Software de programação PLC

Software de programação PLC PC Worx, PC Worx Express, Safetyprog e PC Worx Target for Simulink  

Software de programação PLC conforme IEC 61131 com integração de segurança e Simulink para diversas aplicações

Desde tarefas simples com PLC básico até a automação complexa de instalações com PLC de alto desempenho: aqui você encontra o software de programação adequado para seu aplicativo.

Programe seu PLC com o software PC Worx conforme IEC 61131, configuração do bus de campo e o diagnóstico da instalação. Para a introdução rápida à automação com PLC básico oferecemos, além disso, o software gratuito PC Worx Express.

Transforme o seu PLC em um PLC de segurança com SafetyProg ou integre as funcionalidades de Matlab Simulink com PC Worx Target for Simulink.
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
PLCnext Technology: aberta e com futuro garantido

Estar à altura dos requisitos do mundo IoT com a PLCnext Technology


PLCnext Control

Unboxing do novo PLC com base na plataforma aberta.