AXC 1050 é a classe de potência média da família Axiocontrol. Ela está consequentemente adaptada para o manuseio simples e o uso em ambientes industriais hostis. Em conjunto com o sistema I/O Axioline F, oferece uma velocidade de processamento suficiente graças a uma ligação de bus direta.
Com processadores mais rápidos e maior âmbito de funções, o controlador AXC 3050 estabelece a classe de potência superior da família Axiocontrol.
O controlador básico para seu sistema de automação. Com ele você pode construir facilmente sua instalação e ficar com opções de comunicação abrangentes graças ao servidor web integrado e uma interface Ethernet.
ILC 131 ETH/XC – com faixa de temperatura ampliada
O ILC 151 ETH oferece maior espaço de memória do que seu irmão mais novo ILC 131 ETH. Além disso, é possível conectar em série um bus remoto INTERBUS ou integrar I/Os descentralizados. Com isso, o controlador satisfaz até mesmo os maiores requisitos de capacidade de expansão e interfaces.
ILC 151 ETH/XC – Com faixa de temperatura ampliada
Este mini-controlador modular oferece todas as funções do nosso campeão ILC 151 ETH e dispõe ainda de memória expandida e de um modem de telefonia móvel integrado. Por isso, ele é ideal para a comunicação e manutenção remota e é compatível com o software de comunicação remoto Resy+.
Flexibilidade máxima para sua automação com duas portas Ethernet e cartão de memória SD encaixável. O controlador suporta funções de dispositivos PROFINET e, consequentemente, a utilização como inteligência descentralizada.
O controlador da mais alta capacidade da classe 100. Ele é compatível também com processos de regulagem rápidos devido à aritmética de ponto flutuante integrada.
As variantes ME dos nossos controladores ILC são projetadas especialmente para os requisitos em engenharia mecânica, p. ex., para ativar acionamentos através do controlador do motor de passo ou conversor de frequência.
O controlador ILC 2050 BI oferece opções de aplicação quase ilimitadas no setor da infraestrutura de edifícios.
O conjunto de inicialização ILC 131 permite a introdução simples no nosso mundo de controle. Conheça a tecnologia de comando na estrutura de teste pronta com exemplos programados. Em seguida, utilize o software de programação PC WORX EXPRESS para soluções próprias.
O controlador padrão da classe 300 é ideal para a utilização em aplicações médias e exigentes. Aqui você beneficia sobretudo da potência elevada ao nível da taxa de transferência de dados e interligação.
O controlador reúne todas as características da classe 300, como diferentes funções PROFINET ou INTERBUS, com alta capacidade de potência e velocidade.
Assim, o PLC é especialmente adequado para aplicações em estruturas de rede complexas.
"$pageName" em