Programação simples: o PC WORX EXPRESS da Phoenix Contact é um software de programação gratuito para uma introdução fácil à programação. O pequeno irmão do software PC WORX se adequa aos controladores da classe 100. Sua operação é intuitiva, sendo a solução adequada para a criação de aplicativos eficientes e amigáveis ao usuário.
A interface de usuário gráfica do PC WORX EXPRESS está adaptada às necessidades da pessoa que efetua a introdução à programação.
Ícones expressivos e menus reduzidos ao mínimo possibilitam uma facilidade de uso consequente. Além disso, os dados projetados podem ser encaminhados para ferramentas de visualização com poucos cliques no mouse.
Com PC WORX EXPRESS você efetua a programação em conformidade com a norma internacional IEC 61131. Isso significa, nas linguagens: texto estruturado (ST), esquema de contatos (KOP) e linguagem do módulo funcional (FBS).
Para uma capacidade de comunicação máxima e uma programação eficiente, o PC WORX EXPRESS oferece também:
"$pageName" em