Voltar para a visão geral

Easy Automation – opções variadas com os mini-controladores modulares da classe 100

Easy Automation é o nome do sistema de automação da Phoenix Contact em torno dos mini-controladores modulares da classe 100. Easy Automation comprova: a automação não precisa ser onerosa e complicada, podendo antes ser simples e econômica.

A solução completa de um único fornecedor

Um sistema completo em torno dos mini-controladores modulares da classe 100 possibilita a automação contínua e fácil de operar de sua instalação. Os produtos têm uma complexidade reduzida, são econômicos e assim apropriados para aplicações menores. O foco está na capacidade de expansão fácil, compatibilidade, economia, confiabilidade e versatilidade.

 

Do sistema Easy Automation fazem parte:

  • Controladores lógicos programáveis da classe 100 com alta flexibilidade graças a opções de expansão versáteis com módulos I/O Inline
  • Integração de segurança funcional sem controle de segurança caro - com I/Os e tecnologia SafetyBridge
  • I/Os IP65/67 para condições ambientais exigentes
  • Operação e monitoramento no local com equipamentos IHM e tecnologia web moderna
  • Modems industriais para uma transmissão de dados sem cabos
  • Switches industriais para aplicações conectadas em rede
  • Programação gratuita com o software PC WORX EXPRESS
  • Visualização na web gratuita com o software WebVisit Express
  • Introdução fácil à automação com o conjunto de inicialização ILC 131