Kits de tecnologia de carregamento

Kits de tecnologia de carregamento

A inicialização perfeita na tecnologia de carregamento

Crie a sua estação de carga AC de forma fácil.

Voltar para Tecnologia de carregamento para a eletromobilidade

Categorias

Procurar em Kits de tecnologia de carregamento

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os nossos kits de tecnologia de carregamento AC são a inicialização perfeita para instaladores elétricos no mundo da tecnologia de carregamento. Os kits incluem uma combinação pronta de todos os componentes necessários para a construção simples e autônoma de estações de carga AC privadas ou comerciais. Estão disponíveis para download um esquema de cabeamento testado e o respectivo manual de montagem com a recomendação de outros componentes necessários. Isto permite suprimir a necessidade de desenvolvimento adicional.

Suas vantagens:

  • Encomenda confortável com um só código
  • Aplicação segura graças à pré-seleção de componentes compatíveis entre si
  • Alta flexibilidade graças a opções de configuração abrangentes
  • Ligável em rede via interfaces de comunicação padronizadas
  • Construção autônoma segundo esquema de cabeamento testado
  • Desenvolvido e produzido conforme os padrões automotivos IATF 16949 e ISO 9001

Kits para aplicações privadas

Kit de tecnologia de carregamento Home  

Kit de tecnologia de carregamento Home

Para o kit de tecnologia de carregamento Home, opte entre as versões com cabo de carga AC ou com tomada de carga de infraestrutura AC. Qualquer kit de tecnologia de carregamento inclui, entre outras coisas, um controlador de carregamento AC Basic, um módulo de monitoramento de corrente residual, bem como um esquema de cabeamento.

  • 3,7 kW com cabo de carga AC
  • 11 kW com tomada de carga de infraestrutura AC

Kits para aplicações comerciais

Kit de tecnologia de carregamento TWIN  

Kit de tecnologia de carregamento TWIN

Para o kit de tecnologia de carregamento TWIN, opte entre as versões com dois cabos de carga AC ou com duas tomadas de carga de infraestrutura AC. Qualquer kit de tecnologia de carregamento inclui, entre outras coisas, dois controladores de carregamento AC Advanced, um módulo de monitoramento de corrente residual de 2 canais, bem como um esquema de cabeamento.

  • 22 kW com dois cabos de carga AC
  • 22 kW com duas tomadas de carga de infraestrutura AC

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

Outras informações