Sistemas de carga para a eletromobilidade

Sistemas de carga para a eletromobilidade

Uma referência em eletromobilidade

Contribua ativamente para a transformação da locomoção moderna.

Voltar para Conectores

Categorias

  • Cabo de carga DC
    Cabo de carga DC

    Conectores de carga para veículos para o carregamento rápido com corrente contínua conforme o tipo 1, tipo 2 e padrão GB/T.

  • Tomadas de carga de infraestrutura AC
    Tomadas de carga de infraestrutura AC

    Tomadas de carga de infraestrutura com aba articulada e moldura de montagem para uma composição personalizada de sua infraestrutura de carregamento.

Procurar em Sistemas de carga para a eletromobilidade

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os sistemas de carga da Phoenix Contact estabelecem novos padrões na alimentação de energia de veículos movidos a eletricidade. Seja para um carregamento na rede de corrente alternada ou para carga rápida com corrente contínua, os sistemas de carga AC e DC da Phoenix Contact são seguros, confiáveis e fáceis de utilizar.

Suas vantagens

  • Utilização segura graças à tecnologia de carga em conformidade com as normas aplicáveis para tipo 1, tipo 2 e GB/T
  • Superfície prateada dos contatos de potência e de sinal
  • Produção conforme ISO/TS 16949
  • Design uniformizado de todos os conectores de carga de veículo e conectores de carga de infraestrutura da Phoenix Contact
  • Espaço de montagem uniforme e economizador de espaço de todas as tomadas de carga de infraestrutura da Phoenix Contact
  • Carregamento seguro através do monitoramento da temperatura e mecanismos de travamento inovadores

Sistemas de carga para todas as aplicações em todo o mundo

Visão geral de todos os sistemas de carga  

Visão geral de todos os sistemas de carga

Seja para um carregamento na rede de corrente alternada ou para carga rápida com corrente contínua, a Phoenix Contact oferece sistemas de carga adequados para todo o mundo.

  • CCS tipo 1 para a América do Norte
  • CCS tipo 2 para a Europa
  • GB/T para a China

Tomadas de carga de infraestrutura AC

Tomada de carga de infraestrutura com atuador, tampa de proteção e moldura de montagem  

Tomada de carga de infraestrutura tipo 2 com tampa de proteção

Na Phoenix Contact você encontra tomadas de carga de infraestrutura conforme o padrão de tipo 2 e GB/T para o carregamento monofásico e trifásico (o padrão de tipo 1 não prevê tomadas de carga de infraestrutura). As tomadas de carga de infraestrutura podem ser utilizadas em caixas de parede ou dispositivos de carga. Outros acessórios, como tampas de proteção e molduras de montagem, completam o portfólio.

  • Tipo 2 até 32 A / 480 V AC
  • GB/T até 32 A / 440 V AC
  • Montagem na parede frontal ou posterior
  • Sistema de drenagem

Cabo de carga AC

Conectores de carga AC para veículos e conectores de infraestrutura conforme tipo 1, tipo 2 e padrão GB/T  

Conectores de carga AC para veículos e conectores de infraestrutura conforme tipo 1, tipo 2 e padrão GB/T

Sejam cabos de carga AC com conector de carga para veículos e extremidade aberta para colocar em um dispositivo de carga ou cabos de carga móveis com conector de carga para veículos e conector de carga de infraestrutura para o porta-malas – inclusive para o carregamento convencional com corrente alternada, a Phoenix Contact oferece todas as interfaces para todos os padrões específicos de cada país:

  • Tipo 1 até 32 A / 250 V AC (métrico, AWG)
  • Tipo 2 até 32 A / 480 V AC (métrico)
  • GB/T até 32 A / 440 V AC (métrico)

Cabo de carga DC

Conector de carga DC para veículos tipo 1, tipo 2 e padrão GB/T  

Conector de carga DC para veículos tipo 1, tipo 2 e padrão GB/T

A Phoenix Contact disponibiliza todos os conectores de carga para veículos em conformidade com as normas aplicáveis para o carregamento rápido com corrente contínua de até 250 A em todo o mundo. Os processos de carregamento estão concluídos num ápice.
A tecnologia de carga HPC (High Power Charging), com sistema de arrefecimento integrado e até 500 A, representa o nível de expansão seguinte. Ela permite minimizar ainda mais os tempos de carga.
Beneficie de um programa de produtos completo – desde o tipo 1 (EUA), passando pelo tipo 2 (Europa) até o padrão GB/T (China):

  • CCS tipo 1 até 125 A / 600 V DC (AWG)
  • CCS tipo 2 até 200 A / 1000 V DC (métrico)
  • GB/T até 250 A / 1000 V DC (métrico)

Acessórios para sistemas de carga

Tampas de proteção para tomadas de carga de infraestrutura e suportes para conectores de carga para veículos  

Tampas de proteção para tomadas de carga de infraestrutura e suportes para conectores de carga para veículos

Como complemento para os sistemas de carga da Phoenix Contact, estão disponíveis diversos acessórios e materiais de reposição. Com eles você pode testar o processo de carregamento ou adicionar funções úteis, como p. ex. uma proteção alargada contra influência ambientais.

  • Suportes para conector de carga para veículos (posições de parada)
  • Tampa de proteção, vedações e molduras de montagem para tomadas de carga de infraestrutura
  • Atuadores de travamento

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

Serviço


Combined Charging System Tipo 2 para a Europa

Carregamento na rede de corrente alternada ou carregamento rápido com corrente contínua.


Sistema de carga com padrão GB/T para a China

Carregamento na rede de corrente alternada ou carregamento rápido com corrente contínua.