Sistemas de carregamento

Sistemas de carregamento

Seguros, confiáveis e cômodos

Os nossos sistemas de carregamento estabelecem novos padrões no fornecimento de energia de veículos movidos a eletricidade.

Voltar para Tecnologia de carregamento para a eletromobilidade

Categorias

  • Cabo de carga AC
    Cabo de carga AC

    Conectores de carga para veículos e conectores de carga de infraestrutura para todas as interfaces de carga AC normalizadas a nível mundial.

  • Tomadas de carga de infraestrutura AC
    Tomadas de carga de infraestrutura AC

    Tomadas de carga de infraestrutura com aba articulada e moldura de montagem para uma composição personalizada de sua infraestrutura de carregamento.

Procurar em Sistemas de carregamento

Exibir todos os produtos dessa categoria

Graças a contatos de sinal e de potência folheados a prata, ao monitoramento de temperatura de alta precisão e ao intertravamento integrado, os cabos de carga, as tomadas de carga e as entradas do veículo fornecidas por nós asseguram uma operação segura e confiável. Graças ao seu design apelativo e ergonômico, são de manuseamento fácil e cômodo.

Suas vantagens

  • Programa de produtos completo e em conformidade com as normas para tipo 1, tipo 2 e GB/T
  • Transmissão eficiente de potência e estabilidade a longo prazo graças a superfícies de contato folheadas a prata
  • Carregamento seguro através do monitoramento da temperatura e mecanismos de intertravamento inovadores
  • Desenvolvido e produzido conforme os padrões automotivos IATF 16949 e ISO 9001

Sistemas de carregamento para todas as aplicações em todo o mundo

Visão geral de todos os sistemas de carregamento  

Visão geral de todos os sistemas de carregamento

Seja um carregamento na rede de corrente alternada ou carga rápida com corrente contínua – a Phoenix Contact oferece mundialmente sistemas de carregamento adequados.

  • Tipo 1 para a América do Norte e o Japão
  • Tipo 2 para a Europa e outros países
  • GB/T para a China

Cabo de carga DC

Cabos de carga DC para o carregamento rápido com corrente contínua  

Cabos de carga DC para o carregamento rápido com corrente contínua

Nós disponibilizamos cabos de carga em conformidade com as normas aplicáveis para o carregamento rápido com corrente contínua no mundo inteiro. São suportadas potências de carga até 250 kW.

As variantes refrigeradas para High Power Charging (HPC) atingem mesmo potências de carga até 500 kW. Dessa forma, o processo de carregamento é comparável ao abastecimento de um veículo com motor de combustão interna.

Cabo de carga AC

Cabos de carga AC para o carregamento convencional com corrente alternada  

Cabos de carga AC para o carregamento convencional com corrente alternada

Para o carregamento convencional com corrente alternada oferecemos um portfólio completo de cabos de carga AC para potências de carga até 26 kW. Para além de variantes com extremidade do condutor aberta para a colocação de uma estação de carga, você também obtém cabos móveis para o porta-malas.

O design ergonômico e o estilo moderno foram distinguidos com o German Design Award 2019.

Tomadas de carga de infraestrutura AC

Tomada de carga de infraestrutura com atuador, tampa de proteção e moldura de montagem  

Tomada de carga de infraestrutura tipo 2 com tampa de proteção

Nossas tomadas de carga de infraestrutura são utilizadas em estações de carga AC e caixas de parede e permitem o carregamento de um veículo através de um cabo de carga móvel.

As tomadas de carga estão disponíveis para o padrão tipo 2 europeu e para o padrão GB/T chinês. O padrão tipo 1 para a América do Norte e o Japão não prevê nenhuma tomada de carga de infraestrutura.

Acessórios para sistemas de carregamento

Tampas de proteção para tomadas de carga e suportes para cabos de carga  

Tampas de proteção para tomadas de carga e suportes para cabos de carga

Nossos suportes para cabos de carga AC e DC são montados na parede externa da estação de carga ou caixa de parede. Durante as pausas de carregamento, eles asseguram uma fixação segura do conector de carga para veículos e o protegem das condições atmosféricas.

Para proteger as tomadas de carga de infraestrutura AC contra precipitação e vandalismo, disponibilizamos tampas de proteção de fechamento e abertura automáticos.

Entradas do veículo

Entradas do veículo CCS para o carregamento combinado AC e DC  

Entradas do veículo CCS para o carregamento combinado AC e DC

As entradas do veículo universais para o Combined Charging System (CCS) americano e europeu permitem o carregamento DC e AC com apenas uma frente de encaixe.

Graças às dimensões uniformes, os fabricantes de automóveis podem prever o mesmo espaço de montagem na carroceria em todos os modelos de veículo.

Além das entradas CCS, nós também fornecemos entradas do veículo DC para o padrão chinês GB/T.


Outras informações

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

Uma nova dimensão do carregamento rápido

High Power Charging torna a eletromobilidade adequada para o quotidiano.

High Power Charging Technology
High Power Charging Technology