Tomadas de carga para veículos elétricos e veículos utilitários

Tomadas de carga para veículos elétricos

A interface de carga para veículos elétricos de todos os tipos

Tomadas de carga potentes para fabricantes de veículos e empresas de reequipamento.

Voltar para Cabos de carga e tomadas de carga

Categorias

Procurar em Tomadas de carga para veículos elétricos

Exibir todos os produtos dessa categoria

Com nossas tomadas de carga CCS, também designadas de entradas do veículo, você pode carregar veículos elétricos tanto com corrente alternada como com corrente contínua – graças à frente de encaixe com conectores de carga AC e DC. O Combined Charging System foi por nós desenvolvido para poupar espaço de montagem no veículo elétrico, simplificar o manuseio durante o carregamento e repor rapidamente a autonomia do veículo com uma elevada potência de carga. Além disso, também acompanhamos o desenvolvimento das tomadas de carga DC conforme o padrão GB/T.

Suas vantagens

  • Medição de temperatura rápida e exata em todos os contatos com sensores de reação rápida
  • Transmissão eficiente de potência e estabilidade a longo prazo graças a superfícies de contato folheadas a prata
  • Dimensões uniformes do espaço de montagem, dos pontos de parafusamento e do contorno exterior (somente tomadas de carga CCS)
  • Com tampas de proteção para os contatos AC e DC (somente tomadas de carga CCS)
  • Desenvolvido e produzido conforme os padrões automotivos IATF 16949 e ISO 9001
  • Verificado por testes selecionados dos padrões automotivos LV124, LV214, LV215-2, GB/T

Observação importante

Tenha em consideração que estes produtos não podem ser encomendados online. O desenvolvimento, a fabricação e a venda destes produtos são efetuados exclusivamente através da PHOENIX CONTACT E-Mobility GmbH. Em caso de dúvidas, use as opções de contato indicadas em cima, do lado direito.

Tomadas de carga CCS universais para a América do Norte

Entradas do veículo CCS tipo 1  

Entradas do veículo CCS tipo 1 para o carregamento AC e DC na América do Norte

Estas entradas do veículo são adequadas para o carregamento de veículos elétricos com corrente alternada (AC) e corrente contínua (DC) conforme o padrão americano CCS tipo 1.

Durante o processo de carregamento, o conector de carga é travado através de um atuador eletromecânico.

  • DC: 125 A ou 200 A, 850 V
  • AC: 20 A ou 32 A, 250 V, monofásica
  • Atuador de travamento de 12 V

Tomadas de carga CCS universais para a Europa

Entradas do veículo CCS tipo 2  

Entradas do veículo CCS tipo 2 para o carregamento AC e DC na Europa

Estas entradas do veículo são adequadas para o carregamento de veículos elétricos com corrente alternada (AC) e corrente contínua (DC) conforme o padrão europeu CCS tipo 2.

Durante o processo de carregamento, o conector de carga é travado através de um atuador eletromecânico.

  • DC: 125 A ou 200 A, 850 V
  • AC: 20 A ou 32 A, 250 V ou 480 V, monofásica ou trifásica
  • Atuador de travamento de 12 V ou 24 V

Tomadas de carga DC universais para a China

Entradas do veículo GB/T  

Entradas do veículo GB/T para o carregamento DC na China

Estas entradas do veículo são adequadas para o carregamento de veículos elétricos com corrente contínua (DC) conforme o padrão chinês GB/T.

  • DC: 125 A ou 250 A, 1000 V DC
  • sem atuador de travamento

Dimensões uniformes

As tomadas de carga CCS oferecem dimensões uniformizadas dos contornos externos. Assim, o fabricante de veículos elétricos pode prever sempre o mesmo espaço de montagem em suas carrocerias. Uma entrada do veículo para o mercado norte-americano (CCS tipo 1) é tão adequada como uma entrada para o mercado europeu (CCS tipo 2).

Medição de temperatura de alta precisão

Curva característica do sensor de temperatura PT1000  

Curva característica do sensor de temperatura PT1000

De um processo de carregamento seguro também faz parte o monitoramento da temperatura nos contatos de potência. Se ocorrer um sobreaquecimento, por exemplo no caso de temperaturas exteriores quentes ou sobrecarga, isso é registrado por sensores de resistência PT1000 dependentes da temperatura. Em caso de sobreaquecimento, o controlador de carregamento pode assim desligar o processo de carregamento ou reduzir a potência de carga.

Intertravamento seguro durante o carregamento

Travamento do atuador na tomada de carga CCS  

Travamento do atuador na tomada de carga CCS

As tomadas de carga CCS estão equipadas com um atuador de travamento eletromecânico de acordo com as normas. Ele trava o conector de carga para veículos durante o processo de carregamento lateralmente ou diretamente no gancho de encaixe na frente de encaixe.

O pino do atuador foi concebido para resistir a altas forças de extração. Assim é prevenido de forma segura ser possível puxar o conector de carga para veículos durante o processo de carregamento.

Solicitar proposta agora

Tem interesse nas nossas entradas do veículo universais e gostaria de obter uma proposta concreta? Para isso, utilize o nosso formulário:

Desenvolvimento de tomadas de carga específicas do cliente

Tomadas de carga específicas do cliente  

Tomadas de carga específicas do cliente para fabricantes de automóveis

Conforme seus requisitos em termos de espaço de montagem, potência de carga e funções, desenvolvemos as chamadas entradas do veículo para a produção em série de seu veículo elétrico.

Assim, integramos características como indicações LED, iluminação, elementos de comando ou o intertravamento de conector de carga e tampa de carregamento.

Através de conceitos de refrigeração inteligentes e de uma medição de temperatura de alta precisão, reduzimos as bitolas de condutor e, assim, também os custos de todo o sistema de carga.

Sua consulta sobre tomadas de carga específicas do cliente

Você é um fabricante de automóveis e necessita de uma entrada específica para o seu próximo veículo de série? Não hesite em contatar-nos. Entraremos em contato com você com a maior brevidade para discutir os detalhes.

PHOENIX CONTACT
E-Mobility GmbH

+49 52 35/34 38 90

Hainbergstraße 2
D-32816 Schieder-Schwalenberg