Lista de produtos Tomadas de carga CCS tipo 1

Lista de produtos Tomadas de carga CCS tipo 1

Entradas do veículo para o carregamento com corrente alternada (AC) e corrente contínua (DC), para a instalação em veículos elétricos, Combined Charging System (CCS) tipo 1, conforme a IEC 62196-3 e SAE J1772.

Observação importante

Tenha em consideração que estes produtos não podem ser encomendados online. O desenvolvimento, a fabricação e a venda destes produtos são efetuados exclusivamente através da PHOENIX CONTACT E-Mobility GmbH. Em caso de dúvidas, use as opções de contato indicadas em cima, do lado direito.

Solicitar proposta agora

Tem interesse nas nossas entradas do veículo universais e gostaria de obter uma proposta concreta? Para isso, utilize o nosso formulário:

PHOENIX CONTACT
E-Mobility GmbH

+49 52 35/34 38 90

Hainbergstraße 2
D-32816 Schieder-Schwalenberg