Software para gerenciamento de parques para carga

Software para gerenciamento de parques para carga

Inteligente e com futuro assegurado

O EV Charging Suite reúne todas as funções em apenas um software.

O software EV Charging Suite forma a interface entre motoristas, operadores de parques para carga e redes e prestadores de serviços de faturamento. Para além de um gerenciamento de carga, ele suporta um confortável gerenciamento de pontos de carregamento e usuários, diversos métodos de autorização, bem como um faturamento baseado nos consumos através de prestadores de serviços back-end.

Suas vantagens

  • O gerenciamento inteligente de carga assegura uma distribuição otimizada da potência de conexão e evita ultrapassagens dos valores de carga
  • Colocação em funcionamento, configuração e monitoramento fáceis de seu parque para carga através de uma interface web
  • Com futuro assegurado e escalonável graças à simples adição e ao gerenciamento de pontos de carregamento
  • Registro confiável de todos os processos de carregamento para visualização em tempo real e faturamento preciso através de OCPP
  • Prática integração em sistemas de gerenciamento de edifícios e de energia hierarquicamente superiores

Gerenciamento inteligente de carga para mais disponibilidade

O gerenciamento de carga integrado garante a distribuição otimizada da potência de conexão disponibilizada nos pontos de carregamento. Isto evita, por um lado, um acionamento do fusível principal devido a sobrecarga, assegurando a disponibilidade de seu parque para carga. Por outro lado, você também evita elevados custos extra que poderiam resultar da ultrapassagem da potência máxima acordada contratualmente.

Parque para carga com vários pontos de carregamento e terminal tátil central com painel tátil  

Parque para carga com vários pontos de carregamento, entre os quais é distribuída a potência de conexão. O terminal tátil central serve para a orientação e autorização dos usuários.

Configuração simples e cômoda através de navegador web

Através de um navegador web padrão, é muito simples a colocação em funcionamento, configuração e o monitoramento de seu parque para carga. Tudo isso pode ser feito do modo clássico, através de um PC no seu centro de controle, mas também é possível uma manutenção remota através de um tablet ou smartphone.

Centro de controle com monitores com interface web do EV Charging Suite  

Controle e monitoramento do parque para carga através de um navegador web em um centro de controle

Adicione novos pontos de carregamento, crie usuários com diversos direitos e funções e ajuste a distribuição de carga de acordo com os seus requisitos. Além do mais, é possível consultar informações de diagnóstico e de estado abrangentes para cada ponto de carregamento. Os dados de carga registrados podem ser visualizados com clareza e também exportados para avaliações externas.

Consulta sobre seu projeto de parque para carga

Você é projetista ou construtor de parques para carga e precisa de uma solução para o gerenciamento de carregamento e de carga? Teremos todo o gosto em assessorar você e clarificar os requisitos específicos do seu projeto.

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

Serviço


Testemunho de cliente sobre EV Charging Suite

A GP Joule escolheu a Phoenix Contact como fornecedor de produtos para gerenciamento de carregamento.