Voltar para a visão geral

Programação de sua solução de software individual

Você tem requisitos especiais que não são abrangidos por nosso software padrão EV Charging Suite? Apoiamos você na criação de sua infraestrutura de carregamento interligada. Com o auxílio de componentes de software correspondentes podemos realizar, p. ex., um gerenciamento de carregamento, uma orientação do usuário intuitiva ou a integração em sistemas de faturamento através de Open Charge Point Protocol (OCPP).

Suas vantagens

  • Concepção individual de sua infraestrutura de carregamento
  • Componentes de software conforme IEC 61851
  • Integração de sua estação de carga no seu sistema de gerenciamento graças aos protocolos de comunicação OCPP e SQL
  • Desenvolvido e produzido conforme os padrões automotivos IATF 16949 e ISO 9001

Solicite a sua solução!

Você tem uma pergunta concreta? Então basta escrever uma breve mensagem através do nosso formulário de consulta para:

  • Seu software para a operação de suas estação de carga
  • Componentes de software para a criação e expansão de seu programa aplicativo

Entraremos em contato com você com a maior brevidade para discutir os detalhes em aberto. Você receberá uma proposta concreta em pouco tempo.

Comunicação entre o veículo e sistemas back-end

Os componentes de software permitem a comunicação entre o veículo e o sistema back-end  

Os componentes de software permitem a comunicação entre o veículo e o sistema back-end.

Concepção individual

Apoiamos você na concepção de sua infraestrutura de carregamento individual:

Componentes de software para Infraestrutura de carregamento semipúblicaInfraestrutura de carregamento pública
Interruptor de chave x 
Cartão RFIDxx
App de smartphonexx
Sistemas de faturamento x
Sistemas de gerenciamentoxx

Nosso know-how – Funções

Apoiamos você na aplicação dos tipos de carregamento e da respectiva comunicação:

Tipos de carregamento AC e DC
ProtocolosOCPP, SQL, CAN, Modbus RTU
InterfacesEthernet, IOs digitais, comunicação serial (RS-485, RS-232)

Nosso know-how – Bibliotecas

Apoiamos você em todos os casos de aplicação com as respectivas bibliotecas e blocos de função:

Protocolos/interfaces BibliotecasTarefa
EM-CP-PPBiblioteca E-MobilityComunicação com controladores de carregamento
EVCC BasicBiblioteca E-MobilityComunicação com controladores de carregamento
OCPPBiblioteca OCPPComunicação com sistemas back-end
SQLBiblioteca SQLLigação com bancos de dados centrais
ModbusBiblioteca ModbusLeitura de valores de energia a partir de equipamentos de medição
Comunicação serialCOM SerialIntegração de leitores RFID

Voltar para a visão geral
Outras informações
  • Programação de sua solução de software individual