Software para o gerenciamento de carregamento e de carga

Software para gerenciamento de parques para carga
Voltar para Tecnologia de carregamento para a eletromobilidade

Categorias

Procurar em Software de gerenciamento de carregamento

Exibir todos os produtos dessa categoria

Gerenciamento inteligente e confortável de estações de carga: com CHARX manage (antiga EV Charging Suite), você otimiza a operação de sua infraestrutura de carregamento. O Software Suite escalonável forma a interface entre motoristas de veículos elétricos, operadores de parques para carga, sistemas de gerenciamento de edifícios e prestadores de serviços back-end.

Suas vantagens

  • O gerenciamento de carga integrado evita falhas dispendiosas e garante a disponibilidade do parque para carga
  • Colocação em funcionamento, configuração e monitoramento do parque para carga fáceis através de navegador web
  • Operação tátil intuitiva para motoristas de veículos elétricos no terminal central
  • Com futuro assegurado e flexível graças a licenças escalonáveis e à simples adição de novos pontos de carregamento
  • Integração flexível em sistemas back-end e de gerenciamento de edifícios

Bons motivos para um gerenciamento de carregamento

Edifício-garagem para colaboradores com opções de carregamento  

As áreas de estacionamento são cada vez mais equipadas com estações de carga que têm de ser gerenciadas

Com o número crescente de veículos elétricos aumenta também a necessidade de opções de carregamento. Para tal, as áreas de estacionamento e os edifícios-garagem são cada vez mais equipados com estações de carga.

Os projetistas, construtores e operadores desses parques para carga enfrentam o desafio de alcançar, com a conexão de rede limitada no local, a potência de carga ótima para cada ponto de carregamento. Simultaneamente é preciso assegurar uma alta disponibilidade e segurança, tendo em consideração outros consumidores e geradores.

Com o CHARX manage, nossa solução de software escalonável, você supera esse desafio. Gerencie até 50 pontos de carregamento e otimize sua operação.

Controlar de modo confortável

Centro de controle com monitores para o controle e monitoramento de um parque para carga  

Controle e monitore seu parque para carga confortavelmente através do navegador web

Através do navegador web padrão, é muito simples a colocação em funcionamento, a configuração, a operação e o monitoramento de seu parque para carga.

Com alguns cliques pode gerenciar usuários e pontos de carregamento, liberar processos de carregamento e realizar muito mais – quer em um PC clássico, quer em viagem no tablet através de uma ligação VPN segura.

A interface web intuitiva reúne assim todas as funções para operadores de instalações, técnicos de serviço e pessoal operador.

Carregar de forma simples

O ponto de carregamento é selecionado no terminal  

Em um terminal, os motoristas de veículos elétricos são orientados de forma intuitiva através de interface tátil

Sob pedido, os usuários de suas estações de carga são orientados para um terminal central de forma intuitiva através de interface tátil, desde a autorização até à conclusão do processo de carregamento.

Durante o processo de carregamento, o CHARX manage registra todos os dados de energia e transação relevantes, memoriza-os em um banco de dados SQL local e transmite-os por OCPP para um prestador de serviços back-end.

Sob pedido, colocamos seu logotipo nas interfaces táteis e as cores que escolher – para uma imagem de marca e aspeto consistente do parque para carga.

Integração inteligente

Sistema de gerenciamento de edifícios e de energia Emalytics  

Integre perfeitamente suas estações de carga em seu gerenciamento de edifícios

Opcionalmente é possível conectar o CHARX manage a um sistema de gerenciamento de edifícios e de energia. O Emalytics da Phoenix Contact é a solução ideal para isso.

Graças à especificação dinâmica da corrente de carga máxima e à substituição de outros dados em tempo real otimiza a interação entre edifício e parque para carga, evitando assim picos de carga de forma objetiva.

Assim é possível carregar veículos elétricos sem gerar CO2 utilizando a própria energia fotovoltaica. Ao mesmo tempo garante que resta energia suficiente como reserva para consumidores dentro do edifício.

Investir de forma a assegurar o futuro

Graças ao modelo de licença escalonável, você investe com garantia de futuro. Expanda suas opções de carregamento de forma flexível em até 50 pontos de carregamento.

Parque para carga com cinco pontos de carregamento, terminal tátil central e integração back-end e no edifício  

Estrutura exemplificativa de um parque para carga com integração back-end e no edifício

Licenças básicas de software

Adequado ao tamanho de seu parque para carga, você obtém licenças básicas escalonadas.

Licenças de software para 5 pontos de carregamentoLicenças de software para 10 pontos de carregamentoLicenças de software para 20 pontos de carregamentoLicenças de software para 30 pontos de carregamentoLicenças de software para 50 pontos de carregamento

para 5 pontos de carregamento

para 10 pontos de carregamento

para 20 pontos de carregamento

para 30 pontos de carregamento

para 50 pontos de carregamento

TipoEV-CC-S-SUITE-CP5EV-CC-S-SUITE-CP10EV-CC-S-SUITE-CP20EV-CC-S-SUITE-CP30EV-CC-S-SUITE-CP50
Código11535091086929115350810869211086920
Licenças de software para 5 pontos de carregamentoLicenças de software para 10 pontos de carregamentoLicenças de software para 20 pontos de carregamentoLicenças de software para 30 pontos de carregamentoLicenças de software para 50 pontos de carregamento

para 5 pontos de carregamento

para 10 pontos de carregamento

para 20 pontos de carregamento

para 30 pontos de carregamento

para 50 pontos de carregamento

TipoEV-CC-S-SUITE-CP5EV-CC-S-SUITE-CP10EV-CC-S-SUITE-CP20EV-CC-S-SUITE-CP30EV-CC-S-SUITE-CP50
Código

Licenças de atualização de software

Para expansões posteriores você recebe licenças de atualização econômicas.

de 5 para 10 pontos de carregamentode 10 para 20 pontos de carregamentode 10 para 30 pontos de carregamentode 20 para 30 pontos de carregamentode 30 para 50 pontos de carregamento
de 5 para 10 pontos de carregamentode 10 para 20 pontos de carregamento

de 10 para 30 pontos de carregamento

de 20 para 30 pontos de carregamentode 30 para 50 pontos de carregamento
TipoEV-CC-S-SUITEUPG5-
10
EV-CC-S-SUITEUPG10-
20
EV-CC-S-SUITEUPG10-
30
EV-CC-S-SUITEUPG20-
30
EV-CC-S-SUITEUPG30-
50
Código11535131153516108689111535201086889
de 5 para 10 pontos de carregamentode 10 para 20 pontos de carregamentode 10 para 30 pontos de carregamentode 20 para 30 pontos de carregamentode 30 para 50 pontos de carregamento
de 5 para 10 pontos de carregamentode 10 para 20 pontos de carregamento

de 10 para 30 pontos de carregamento

de 20 para 30 pontos de carregamentode 30 para 50 pontos de carregamento
TipoEV-CC-S-SUITEUPG5-
10
EV-CC-S-SUITEUPG10-
20
EV-CC-S-SUITEUPG10-
30
EV-CC-S-SUITEUPG20-
30
EV-CC-S-SUITEUPG30-
50
Código

PCs industriais compatíveis

Dependendo da arquitetura do parque para carga, escolha entre dois PCs industriais adequados com potência de hardware adaptada. Pode instalar o software nos PCs em poucos minutos.

PC de painelBox PC

PC de painel
com tela multitoque 12,1 polegadas

Box PC

Aplicação

Parques para carga com autorização e operação tátil no terminal central

Parques para carga sem autorização ou com autorização descentralizada em cada ponto de carregamento

Tipo

VL2 PPC12 1000

BL2 BPC 1000

Código

2403710

2404777

Chave de configuração recomendada

D46/A20/I38/R26/M69/OS71/EF00/O00/S00

A21/I42/R26/M71/OS71/S00/EF00/EF00

PC de painelBox PC

PC de painel
com tela multitoque 12,1 polegadas

Box PC

Aplicação

Parques para carga com autorização e operação tátil no terminal central

Parques para carga sem autorização ou com autorização descentralizada em cada ponto de carregamento

Tipo

VL2 PPC12 1000

BL2 BPC 1000

Código

Chave de configuração recomendada

D46/A20/I38/R26/M69/OS71/EF00/O00/S00

A21/I42/R26/M71/OS71/S00/EF00/EF00

Controladores de carregamento compatíveis

Dependendo do tipo de carga e das funções necessárias, oferecemos a você controladores de carregamento compatíveis. Pode conectar esses controladores por Ethernet no PC industrial.

EVCC AdvancedEVCC Advanced PlusEVCC Professional

CHARX control 
advanced

CHARX control 
advanced plus

CHARX control 
professional

Funções

Carregamento AC, registro de dados de energia

Carregamento AC, registro de dados de energia, autenticação RFID, monitoramento de corrente de fuga

Carregamento DC via CCS e CHAdeMO, carregamento AC, registro de dados de energia, autenticação RFID

Tipo

EM-CP-PP-ETH

EV-CC-AC1-M3-CBCRCM-ETH

EV-PLCC-AC1-DC1

Código

290280210187011624130
EVCC AdvancedEVCC Advanced PlusEVCC Professional

CHARX control 
advanced

CHARX control 
advanced plus

CHARX control 
professional

Funções

Carregamento AC, registro de dados de energia

Carregamento AC, registro de dados de energia, autenticação RFID, monitoramento de corrente de fuga

Carregamento DC via CCS e CHAdeMO, carregamento AC, registro de dados de energia, autenticação RFID

Tipo

EM-CP-PP-ETH

EV-CC-AC1-M3-CBCRCM-ETH

EV-PLCC-AC1-DC1

Código

Outros produtos CHARX para a infraestrutura de carregamento

Veículo elétrico em uma estação de carga  

Oferecemos um portfólio completo para o processo de carregamento de veículos elétricos

Utilize nosso vasto portfólio para montagem de estações de carga de alto desempenho ou parques para carga completos. Para além dos produtos aqui apresentados disponibilizamos:

Está interessado?

Teremos todo o gosto em assessorar você e clarificar as demandas específicas do seu projeto. Com a nossa longa experiência damos todo o apoio para a montagem e as interligações de suas estações de carga, bem como para a integração em prestadores de serviço back-end e sistemas de gerenciamento de edifícios.
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
Software de gerenciamento de carregamento CHARX manage

Gerenciamento inteligente e confortável de estações de carga


Visão geral do produto gerenciamento de carregamento e de carga

Breve introdução pelo gerente de produtos Pascal Stegemann


Opinião de clientes sobre o CHARX manage

A GP Joule escolheu a Phoenix Contact como fornecedor de produtos para gerenciamento de carregamento.