Controladores de carregamento

Controladores de carregamento

Abastecimento de corrente – de forma segura e flexível

Os nossos controladores de carregamento permitem operar qualquer dispositivo de carga.

Voltar para Tecnologia de carga para a eletromobilidade

Categorias

Procurar em Controladores de carregamento

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os componentes de controle e monitoramento da Phoenix Contact permitem a construção de dispositivos de carga AC e DC, bem como de sistemas, de acordo com as normas e padrões atuais. Graças ao amplo portfólio de produtos é possível realizar diferentes conceitos de infraestrutura na área de aplicação privada, industrial e pública com os requisitos específicos.

Suas vantagens

  • Produtos em conformidade com as normas para a construção dos seus dispositivos de carga
  • Infraestruturas de carregamento inteligentes graças a protocolos de comunicação normalizados
  • Módulos de sistema adaptados para os seus requisitos
  • Alta flexibilidade graças a opções de configuração abrangentes
  • Desenvolvido e produzido conforme a IATF 16949 e ISO 9001

Controladores de carregamento AC

Controladores de carregamento para aplicações AC  

Controladores de carregamento para aplicações AC

Os controladores de carregamento da Phoenix Contact monitoram e controlam o carregamento de veículos elétricos de acordo com as normas e padrões internacionais IEC, GB/T e SAE em vigor. Para qualquer aplicação de eletromobilidade é disponibilizada a solução de controle apropriada.

Monitoramento de corrente diferencial

Módulos de monitoramento da corrente diferencial para um ou dois pontos de carregamento  

Módulo de um e dois canais para o monitoramento da corrente diferencial

Os módulos de corrente de fuga diferencial detectam correntes de fuga AC e DC de acordo com a norma IEC 62752. Em combinação com os dispositivos de corrente de fuga existentes, os módulos aumentam o nível de proteção exigido pelas normas no carregamento de veículos elétricos.

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

Serviço


Estrutura de um dispositivo de carga AC simples

Desde a instalação até o dispositivo de carga pronto a usar.

Outras informações