Cabos de carga para eletromobilidade

Cabos de carga para eletromobilidade

Uma referência em eletromobilidade

Contribua ativamente para a transformação da locomoção moderna.

Voltar para Cabos e condutores

Categorias

  • Acessórios para cabos de carga
    Acessórios

    Peças acessórias e material de reposição com funções alargadas para cabos de carga.

  • Cabo de carga AC
    Cabo de carga AC

    Conectores de carga para veículos e conectores de carga de infraestrutura para todas as interfaces de carga AC normalizadas a nível mundial.

  • Cabo de carga DC
    Cabo de carga DC

    Conectores de carga para veículos para o carregamento rápido com corrente contínua conforme o tipo 1, tipo 2 e padrão GB/T.

Procurar em Cabos de carga para eletromobilidade

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os sistemas de carga da Phoenix Contact estabelecem novos padrões na alimentação de energia de veículos movidos a eletricidade. Seja para um carregamento na rede de corrente alternada ou para carga rápida com corrente contínua, os sistemas de carga AC e DC da Phoenix Contact são seguros, confiáveis e fáceis de utilizar.

Suas vantagens

  • Utilização segura graças à tecnologia de carga em conformidade com as normas aplicáveis para tipo 1, tipo 2 e GB/T
  • Superfície prateada dos contatos de potência e de sinal
  • Produção conforme ISO/TS 16949
  • Design uniformizado de todos os conectores de carga de veículo e conectores de carga de infraestrutura da Phoenix Contact
  • Carregamento seguro através do monitoramento da temperatura e mecanismos de travamento inovadores

Cabo de carga AC

Conectores de carga AC para veículos e conectores de infraestrutura conforme tipo 1, tipo 2 e padrão GB/T  

Conectores de carga AC para veículos e conectores de infraestrutura conforme tipo 1, tipo 2 e padrão GB/T

Sejam cabos de carga AC com conector de carga para veículos e extremidade aberta para colocar em um dispositivo de carga ou cabos de carga móveis com conector de carga para veículos e conector de carga de infraestrutura para o porta-malas – inclusive para o carregamento convencional com corrente alternada, a Phoenix Contact oferece todas as interfaces para todos os padrões específicos de cada país:

  • Tipo 1 até 32 A / 250 V AC (métrico, AWG)
  • Tipo 2 até 32 A / 480 V AC (métrico)
  • GB/T até 32 A / 440 V AC (métrico)

Cabo de carga DC

Conector de carga DC para veículos tipo 1, tipo 2 e padrão GB/T  

Conector de carga DC para veículos tipo 1, tipo 2 e padrão GB/T

A Phoenix Contact disponibiliza todos os conectores de carga para veículos em conformidade com as normas aplicáveis para o carregamento rápido com corrente contínua de até 250 A em todo o mundo. Os processos de carregamento estão concluídos num ápice.
A tecnologia de carga HPC (High Power Charging), com sistema de arrefecimento integrado e até 500 A, representa o nível de expansão seguinte. Ela permite minimizar ainda mais os tempos de carga.
Beneficie de um programa de produtos completo – desde o tipo 1 (EUA), passando pelo tipo 2 (Europa) até o padrão GB/T (China):

  • CCS Tipo 1 até 125 A / 600 V DC (AWG)
  • CCS Tipo 2 até 200 A / 1000 V DC (métrico)
  • GB/T até 250 A / 1000 V DC (métrico)

Outras informações

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)

Serviço


Combined Charging System Tipo 2 para a Europa

Carregamento na rede de corrente alternada ou carregamento rápido com corrente contínua.


Sistema de carga com padrão GB/T para a China

Carregamento na rede de corrente alternada ou carregamento rápido com corrente contínua.