novo
Seguros, confiáveis e cômodos: nossos sistemas de carregamento CHARX connect estabelecem novos padrões no fornecimento de energia de veículos movidos a eletricidade. Graças a contatos de sinal e de potência folheados a prata, ao monitoramento de temperatura de alta precisão e ao intertravamento integrado, nossos cabos de carga e conectores de carregamento asseguram uma operação segura e confiável. Graças ao seu design apelativo e ergonômico, são de manuseamento fácil e cômodo.
novo
novo
novo
Cabos de carga conforme CCS tipo 1, CCS tipo 2 e GB/T, para a instalação na estação de carga, para o carregamento de modo 4 com corrente alternada (DC) com um máx. de potências de carga de 40 a 500 kW (High Power Charging).
Cabos de carga conforme o tipo 1, tipo 2 e GB/T, para a instalação na estação de carga ou versão móvel, para o carregamento convencional de modo 3 com corrente alternada (AC) com um máx. de potências de carga de 26 kW.
Conectores de carregamento conforme o tipo 2 ou GB/T, para a instalação na estação de carga, para o carregamento convencional de modo 3 com corrente alternada (AC) através de um cabo de carga móvel com um máx. de potências de carga de 26 kW.
Conectores de carregamento conforme CCS tipo 1, CCS tipo 2 e GB/T, para a instalação no veículo, para o carregamento com corrente alternada (AC) e corrente contínua (DC) com um máx. de potências de carga de 125 a 500 kW (High Power Charging).
Suportes adequados para cabos de carga AC e DC, kits de reparação para a manutenção de cabos de carga DC e tampas de proteção para tomadas de carga de infraestrutura e muito mais.
Quer seja o carregamento na rede de corrente alternada ou o carregamento rápido com corrente contínua – oferecemos os sistemas de conexão adequados para os padrões de carga líderes em todo:
"$pageName" em