Tecnologia de carregamento para a eletromobilidade

Tecnologia de carregamento para a eletromobilidade

Uma referência em eletromobilidade

A tecnologia de carregamento da Phoenix Contact define novos padrões para a eletromobilidade.

Voltar para Produtos

Categorias

  • Sistemas de carga
    Conectores

    Cabos de carga AC, cabos de carga DC e tomadas de carga de infraestrutura com abas articuladas, suportes e adaptadores de teste correspondentes.

  • Controladores de carregamento
    Controladores de carregamento

    Controladores de carregamento AC para carregamento privado, comercial e público com módulos de monitorização de corrente diferencial e módulos suplementares para falha de rede.

  • Software E-Mobility
    Componentes de software para a realização de um gerenciamento de carregamento

    Componentes de software para a realização de um gerenciamento de carga, para orientação intuitiva dos usuários ou para a integração em sistemas de faturamento com OCPP

Procurar em Tecnologia de carregamento para a eletromobilidade

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os sistemas de carga e controladores de carregamento da Phoenix Contact podem ser utilizados em qualquer situação do quotidiano – tanto no rápido carregamento DC como no carregamento AC convencional. Com os módulos de software adequados você encontra a solução individual para a sua infraestrutura de carregamento.

Suas vantagens

  • Grande variedade de aplicações graças a uma ampla gama de produtos com padrões de carga mundiais para carregamento AC e DC
  • Alta flexibilidade na infraestrutura de carregamento privada, empresarial e pública graças a controladores de carregamento com abrangentes possibilidades de configuração
  • Individualização da sua infraestrutura de carregamento mediante a combinação de módulos de software orientados para a aplicação

Sistemas de carga

Visão geral de todos os sistemas de carga  

Visão geral de todos os sistemas de carga

Seja carregamento na rede de corrente alternada ou carga rápida com corrente contínua – a Phoenix Contact oferece mundialmente sistemas de carga adequados para tipo 1, tipo 2 e padrão GB/T.
Os cabos de carga AC e DC e as tomadas de carga de infraestrutura AC são seguros, confiáveis e fáceis de utilizar.

  • Condutores de carga DC para CCS tipo 1, CCS tipo 2 e GB/T
  • Condutores de carga AC para tipo 1, tipo 2 e GB/T
  • Tomadas de carga de infraestrutura AC para tipo 2 e GB/T
  • Acessórios para sistemas de carga, como tampas de proteção, suportes ou adaptadores de teste

Controladores de carregamento

Controladores de carregamento para aplicações AC e DC  

Controladores de carregamento para aplicações AC e DC

Os controladores de carregamento da Phoenix Contact monitoram e controlam o carregamento de veículos elétricos de acordo com os padrões internacionais IEC, GB/T e SAE em vigor. Para qualquer aplicação de eletromobilidade é disponibilizada a solução de controle apropriada – para dispositivos de carga interligadas e com funcionamento autônomo.

  • Aplicação em infraestruturas de carregamento privadas e empresariais
  • Controladores de carregamento AC para aplicações na Europa, China e América do Norte
  • Controladores de carregamento DC
  • Módulos de monitoramento de corrente diferencial para detecção de correntes de fuga AC e DC

Software E-Mobility

Software E-Mobility para suportar a infraestrutura de carregamento  

Integração dos módulos funcionais em um sistema de gerenciamento do carregamento

Os controladores de carregamento da Phoenix Contact podem ser conectados a PCs industriais ou PCs de painel através de interfaces de comunicação padronizadas. O software E-Mobility oferece soluções para a ligação da infraestrutura de carregamento a sistemas de faturamento via OCPP (Open Charge Point Protocol), gerenciamento do carregamento, guia dos usuários e gerenciamento de carga e energia.

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)

Serviço


Proteção contra sobretensão nos dispositivos de carga

Testamos o que acontece com uma caixa de parede em caso de sobretensão.