Cabeamento para a indústria ferroviária

Cabeamento para a indústria ferroviária

Conectores para veículos sobre trilhos

A seleção criteriosa dos materiais adequa nossos produtos às elevadas exigências da indústria ferroviária.

Voltar para Cabeamento para aplicações especiais

Categorias

Procurar em Cabeamento para a indústria ferroviária

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os nossos componentes do cabeamento para a indústria ferroviária são versáteis, seja na área da estação, para tarefas de controle ou nos veículos sobre trilhos.

Suas vantagens

  • Utilização flexível: os produtos adequados para todas as áreas da indústria ferroviária
  • Segurança devido ao retardamento de chamas: seleção criteriosa dos materiais para os plásticos em conectores e cabos
  • Travado com segurança mediante ao freio de vibração especial
  • Resistente contra influências térmicas: testado quanto a faixa de temperatura ampliada e contra choques térmicos
  • Transmissão confiável de sinais: blindagem de 360° em ambiente sujeito a eletromagnetismo
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
Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Cabeamento de sensor/atuador

Serviço

Conectores M12 Push-Pull

Encaixe simplesmente seguro.