Cabeamento para a indústria alimentícia

Limpeza a toda a prova

Limpeza a toda a prova

Cabeamento confiável em ambientes com elevados requisitos higiênicos.

Voltar para Cabeamento para aplicações especiais

Categorias

Procurar em Cabeamento para a indústria alimentícia

Exibir todos os produtos dessa categoria

A garantia de higiene é a exigência mais importante na indústria alimentícia. Seu cabeamento deve ser resistente contra produtos e procedimentos de limpeza abrasivos. Portanto, use o nosso cabeamento que é resistente contra corrosão e tem design especial.

Suas vantagens

  • Gama completa – para exigências das indústrias farmacêutica e alimentícia
  • Limpeza simples por causa do design higiênico especial
  • Proteção contra corrosão de todas as peças metálicas expostas pela utilização de aço inoxidável 1.4404
  • Detecção rápida de impurezas – graças à cor clara

Design higiênico - limpeza a toda prova

Cabeamento de aço inoxidável  

Design higiênico com serrilha de aço inoxidável e design lavável com serrilha de plástico

A indústria alimentícia apresenta as mais altas exigências de componentes e materiais com relação ao grau de proteção, resistência à corrosão e higiene. A Phoenix Contact oferece uma solução completa para aplicações nesse ambiente.

Por meio do design higiênico especial, os conectores plugáveis são muito fáceis de limpar. O aço inoxidável garante proteção abrangente contra corrosão e graças à cor clara do material de extrusão, as impurezas podem ser detectadas com rapidez.

As exigências relativas aos conectores plugáveis variam conforme a área de utilização - a Phoenix Contact oferece a solução adequada para cada aplicação.

Resistência dos metais e plásticos

Resistência dos materiais do cabeamento para a indústria alimentícia da Phoenix Contact: certificados de teste  

Resistência dos materiais do cabeamento para a indústria alimentícia

Tenha a certeza de obter o melhor. Utilize apenas materiais confiáveis.

Os metais e plásticos utilizados pela Phoenix Contact foram testados contra os seguintes produtos de limpeza e desinfecção:

  • P3-topactive DES
  • P3-topax 19
  • P3-topax 56
  • P3-topax 66
  • P3-topax 91

Outras informações
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
Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Cabeamento de sensor/atuador