Voltar para a visão geral

Testes

Comprove você mesmo: os testes mencionados confirmam a surpreendente adequabilidade do cabeamento para aplicações externas da Phoenix Contact.

Cabeamento para aplicações externas no teste

Grupo 1: testes elétricos
e mecânicos
Grupo 2: testes climáticosGrupo 3: outros testes
  • Teste de impacto
  • Teste de resistência
  • Resistência de isolamento
  • Capacidade de condução de corrente
  • Rigidez dielétrica
  • Teste de retenção do revestimento
  • Teste de alívio de tensão
  • Teste de vibração
  • Teste de choque
  • Teste de quebra
  • Ruído de banda larga
  • NEXT e RLOSS
  • Forças de encaixe e de remoção
  • Torção
  • Alívio de tração
  • Vida útil mecânica
  • IP67, IP68, IP69k
  • Teste Kesternich
  • Teste de pulverização de névoa salina
  • Mudança rápida da temperatura
  • Calor constantemente úmido
  • Calor seco
  • Gases corrosivos
  • Teste de influências atmosféricas (UV)
  • Resistência ao ozônio
  • Inspeção visual
  • Precisão dimensional
  • Teste de polarização
  • Resistência química
  • Resistência contra substâncias líquidas
    (p. ex. óleos minerais, ácidos, líquidos alcalinos)
  • Inflamabilidade
  • Testes laboratoriais

Voltar para a visão geral
Outras informações
  • Testes
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
Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Cabeamento de sensor/atuador