Cabeamento para demandas norte-americanas

Cabeamento para demandas norte-americanas

Adaptação especial

Sua solução para a transmissão de sinais e dados – adaptada às demandas do mercado norte-americano.

Voltar para Cabeamento de sensor/atuador

Categorias

Procurar em Cabeamento para demandas norte-americanas

Exibir todos os produtos dessa categoria

O mercado norte-americano impõe demandas especiais para conectores, cabos e caixas para o cabeamento de sensor/atuador, que a gama de produtos da Phoenix Contact cumpre.

Suas vantagens

  • Especialmente robustos devido a faixa de temperatura ampliada
  • Alta disponibilidade graças a prazos de entrega especialmente curtos para o mercado norte-americano (máx. 5 dias)
  • Autorização PLTC (Power Limited Tray Cable) completa
  • Encomenda flexível de comprimentos e tipos personalizados
  • Proteção EMC absolutamente confiável graças a conexão de blindagem a 360° com Advanced Shielding Technology

Cabeamento para atmosferas potencialmente explosivas

Cabeamento M12 para atmosferas potencialmente explosivas  

Cabeamento para atmosferas potencialmente explosivas

Em diversas aplicações de processos, não só os equipamentos de medição e avaliação, como também os componentes de conexão, têm de cumprir a demanda da norma para as atmosferas potencialmente explosivas. Por esse motivo, oferecemos o cabeamento M12 listado por UL para a classe I, divisão 2 e para a classe I, zona 2 IIC nos grupos A, B, C e D.

O cabeamento M12 para atmosferas potencialmente explosivas é fornecido com um clipe de segurança. Este só pode ser aberto com uma chave de fenda e evita a separação inadvertida do conector.

Processamento rápido

Speedy tranSACtion  

Transação rápida (Speedy tranSACtion)

Economize tempo. Todos os artigos que possam ser enviados no espaço de até cinco dias pelo nosso centro de logística de Harrisburg estão identificados com a marca Speedy tranSACtion, estando disponíveis no catálogo e também online.

Materiais configuráveis

KMAT  

Materiais configuráveis

Para suas aplicações especiais necessita de soluções igualmente especiais.

Beneficie de nossa ampla oferta de tipos de cabos. Configure sua variante exatamente de acordo com suas demandas.

Através da seleção dos comprimentos individuais dos cabos, entre 0,2 m e 40 m, evita laços de cabos desnecessários em sua instalação.


Outras informações
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
Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Cabeamento de sensor/atuador