Prensa-cabos

Prensa-cabos

Vedar cabos com segurança

Com os prensa-cabos você veda cabos de diferentes diâmetros de modo seguro contra poeira e água.

Voltar para Material de instalação e montagem

Categorias

Procurar em Prensa-cabos

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os prensa-cabos da Phoenix Contact são confiáveis e seguros. Você pode escolher entre prensa-cabos de plástico ou metal, bem como conexões roscadas em versão imune a EMC e para atmosferas potencialmente explosivas. No caso de cargas extremas, escolha versões com braçadeiras de proteção contra flexão e abraçadeiras de alívio de tração.

Suas vantagens

  • Programa de produtos abrangente: diferentes versões para qualquer aplicação
  • Transmissão confiável de sinais – Blindagem 360° em ambiente sujeito a eletromagnetismo
  • Ampla faixa de vedação e altas forças de alívio da tração através do princípio de cesta de travamento de lamelas

Prensa-cabos padrão

Prensa-cabos  

Prensa-cabos padrão em versões diversas

Para o uso universal escolha conexões roscadas de fácil manutenção com excelente alívio de tração da Phoenix Contact. O programa de produtos inclui meios prensa-cabos com anel de vedação em formato de cebola para caixas com apoios roscados, assim como prensa-cabos completos para caixas com rosca.

Para cabos blindados estão disponíveis conexões roscadas EMC confiáveis com molas de contato blindadas elásticas para uma montagem fácil. Lamelas de alta condutividade oferecem uma conexão confiável com resistência ôhmica e indutiva muito reduzida entre a blindagem do cabo e a caixa do conector de encaixe.

O nosso programa:

  • Prensa-cabos de plástico em poliamida com alívio de tração integrado com o grau de proteção IP68, com rosca Pg ou NPT
  • Prensa-cabos de latão niquelado com alívio de tração integrado e com o grau de proteção IP68/IP69K, com rosca Pg ou NPT
  • Prensa-cabos EMC de latão, niquelado com alívio de tração integrado e com o grau de proteção IP68, com rosca métrica ou Pg

 

Prensa-cabos para áreas com atmosfera potencialmente explosiva

Prensa-cabos para atmosferas potencialmente explosivas  

Prensa-cabos para atmosferas potencialmente explosivas

Os prensa-cabos para atmosferas potencialmente explosivas da Phoenix Contact oferecem segurança máxima em áreas industriais com perigo de explosão.

Para a operação confiável estão disponíveis versões para cabos reforçados e não reforçados no grau de proteção contra ignição com encapsulamento resistente à pressão (tipo "d"), de maior segurança (tipo "e") e com proteção contra vapores (tipo "nR"). As conexões roscadas estão homologadas conforme as normas internacionais (ATEX, IECEx, UL, GHOST) e oferecem os graus de proteção IP66/IP67 e IP68.

O nosso programa abrange as seguintes conexões roscadas para atmosferas potencialmente explosivas:

  • Latão, para cabos reforçados do tipo de segurança "e", para cabos não reforçados dos tipos de segurança "d", "e" e "nR"
  • Aço inoxidável, para cabos reforçados e não reforçados dos tipos de segurança "d", "e" e "nR"
  • Com vedações ecológicas em elastômero termoplástico (LSF)
  • Parafusos de fecho e compensação de pressão para todas as versões