Sistema de guia de cabos

Sistema de guia de cabos

Guia de cabos e condutores

Com o sistema de guia de cabos você instala, de forma ótima, seus cabos aos equipamentos de comando na porta do quadro de comando.

Procurar em Sistema de guia de cabos

Exibir todos os produtos dessa categoria

Com o braço oscilante do sistema de guias de cabos você instala, de forma muito fácil e segura, seus condutores, cabos e cabeamentos até à porta do quadro de comando ou à moldura de montagem oscilante. Economia de tempo por ser possível abrir as articulações giratórias aguardando patente, bem como passar e rastrear sem ferramenta os cabos pré-montados. Até 100 condutores de 1,5 mm2 são guiados com um sistema de passagem CGS até à porta do quadro de comando.

Suas vantagens

  • Instalação fácil de condutores, cabos e cabeamentos pré-montados graças a articulações giratórias inovadoras
  • Cabeamento posterior fácil e rápido devido a aberturas de articulações giratórias com operação sem ferramenta
  • A guia de cabos à porta do quadro de comando pode ser planejada no sistema CAD através de espaço de montagem definido e ângulo de alcance
  • Planejamento e fabrico fácil de cabeamentos graças a comprimentos de cabos predefinidos
  • Montagem rápida e fácil através de flanges integrados com alívio de tração
  • Proteção mecânica dos cabos e agrupamento através de capas de proteção encaixáveis sem ferramenta
  • Plástico elástico de alta qualidade e com resistência mecânica, certificado conforme UL94 para a classe de inflamabilidade V0

Guia de cabos fácil de cabos de dados pré-montados

Guia de cabos ideal e segura  

Guia de cabos ideal e segura

Geralmente, as correias de energia e de arraste requerem cabos e condutores compatíveis. Os cabos padrão não estão concebidos para as altas cargas resultantes do movimento e dos raios de flexão.

O sistema de guia de cabos foi concebido para a utilização de cabos padrão. Isso é alcançado através de raios de flexão grandes e movimentos definidos. O CGS foi equipado com 100 condutores de 1,5 mm2 (H05Z-K) e linhas de dados (cabo Ethernet cat. 5) e aberto e fechado 2.000 vezes. Neste processo, não foram detectados nenhuns danos nos condutores.

Guia de cabos segura às réguas de conexão de teste

Guia de condutores segura ao sistema de conexão de teste FAME na porta do quadro de comando  

Guia de condutores segura ao sistema de conexão de teste FAME na porta do quadro de comando

Os equipamentos de proteção e de comando devem estar acessíveis pelo exterior para o controle e a operação e são, por isso, montados na porta. Por este motivo, na tecnologia de proteção e de comando, alguns equipamentos e réguas de conexão de teste, como FAME, são montados na porta do quadro de comando.

Isso economiza ainda espaço no quadro de comando. O cabeamento destes componentes se torna agora ainda mais fácil e flexível com o sistema de guia de cabos CGS da Phoenix Contact.

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)

Serviço