Luzes do quadro de comando

Luzes do quadro de comando PLD

Luzes de quadro de comando LED – iluminação adequada e instalação rápida

Otimize a iluminação de seu quadro de comando.

Voltar para Iluminação e sinalização

Categorias

Procurar em Luzes do quadro de comando

Exibir todos os produtos dessa categoria

As luzes do quadro de comando PLD asseguram uma iluminação otimizada do seu quadro de comando, até mesmo na área inferior, e se instalam rapidamente e sem ferramentas. Selecione a luz adaptada para suas necessidades de entre duas classes de potências e um portfólio especialmente flexível.

Suas vantagens

  • Iluminação ideal de todo o quadro de comando graças a uma óptica ou prismática de elevada qualidade
  • Montagem rápida e sem ferramenta e utilização flexível graças ao sistema de gancho de encaixe/clique ou de fixação magnética
  • A certificação UL permite uma utilização até no mercado norte-americano
  • A comutação em série possibilita uma economia de tempo graças a uma redução da complexidade do cabeamento
  • A vida útil longa do LED elimina os esforços de manutenção ou de substituição de lâmpadas

Luzes do quadro de comando PLD da classe 600

Luz do quadro de comando PLD da classe 600  

A luz do quadro de comando PLD da classe 600 permite uma instalação sem ferramentas atrás ou sob o perfil do quadro de comando

As luzes da classe 600 têm uma óptica de alta qualidade integrada. Essa óptica proporciona uma iluminação otimizada de seu quadro de comando, mesmo até o fundo, independentemente da largura do quadro. Além disso, as lâmpadas incluem um sensor de movimento e podem ser opcionalmente equipadas com uma tomada específica do país para uma manutenção do seu quadro de comando rápida e sem complicações.

  • Iluminação ideal de todo o espaço interior do quadro de comando, mesmo na área inferior, graças a uma óptica de elevada qualidade
  • Possibilidade de utilização universal e processo de encomenda simplificado graças à entrada AC de faixa ampla e a tomadas específicas para os países
  • O sensor integrado permite economizar nos custos de disposição e instalação de chaves de posicionamento de porta
  • A instalação sem ferramentas com o sistema de gancho de encaixe patenteado economiza tempo e aumenta a flexibilidade

Luzes do quadro de comando PLD da classe 400

Luz do quadro de comando PLD da classe 400  

As luzes do quadro de comando PLD da classe 400 existem em três comprimentos diferentes

As luzes de 24 V DC da classe 400 completam o portfólio de produtos. Se você tem pouco espaço no quadro de comando ou procura uma variante econômica, porém, pretende uma iluminação otimizada, então a classe 400 é a escolha certa. Selecione a luz adequada para suas necessidades de entre as diversas variantes de comprimento. O orifício de saída de luz articulável e as diversas opções de montagem aumentam ainda mais a flexibilidade desta variante de luz.

  • Iluminação ideal de todo o espaço interior do quadro de comando, mesmo na área inferior, graças à prismática
  • O sistema de clique para uma montagem rápida e sem ferramenta reduz os custos de instalação e aumenta a flexibilidade
  • Adaptação individual ao respectivo quadro de comando graças aos diversos comprimentos das luzes e ao orifício de saída de luz articulável
  • A ativação através de uma chave de posicionamento de porta possibilita uma manutenção eficiente

Iluminação LED – Mais do que somente luz

As luzes do quadro de comando PLD têm LEDs com uma vida útil de no mínimo 50.000 horas  

As luzes do quadro de comando PLD têm LEDs com uma vida útil de no mínimo 50.000 horas

Duradoura, econômica e especialmente compacta – aproveite as vantagens da moderna tecnologia de LED, agora também no seu quadro de comando.

A longa vida útil do LED das luzes do quadro de comando PLD, de no mínimo 50.000 horas, evita despesas de manutenção para a substituição das luzes ou lâmpadas e não está dependente dos ciclos de comutação. Ao mesmo tempo, você consegue reduzir seu consumo de energia e beneficiar também das dimensões compactas das luzes.