Servidores COM

A melhor integração

A melhor integração

Torne seus equipamentos aptos para a rede. Os servidores COM conectam interfaces seriais com a Ethernet.

Voltar para Tecnologia industrial de comunicação

Categorias

Procurar em Servidores COM

Exibir todos os produtos dessa categoria

A Ethernet convence no universo da automação pela comunicação flexível e de alto desempenho. O problema: nem todos os equipamentos de automação são compatíveis com a Ethernet. A solução: o servidor COM da Phoenix Contact. Com ele, você pode interligar com sua rede as interfaces seriais, ou seja as que não são compatíveis com a Ethernet.

Suas vantagens

  • Acesso mundial a dados de equipamentos seriais – graças a integração de rede
  • Configuração central via gerenciamento baseado em web
  • Diferentes equipamentos em um servidor COM, uma vez que existem três interfaces seriais por equipamento
  • Conecta também em rede o Modbus/TCP com Modbus RTU /ASCII através da função de gateway

Manutenção remota com portas COM virtuais

Estrutura de rede com portas COM virtuais  

Acesso mundial a equipamentos de automação graças a portas COM virtuais

Configure equipamentos com interfaces seriais também de PCs afastados: com o software Redirector gratuito você cria no PC uma porta COM virtual.

Em combinação com o servidor COM, você tem assim com seu PC acesso aos equipamentos de automação na rede Ethernet.

Redes Modbus mistas graças à função de gateway

Estrutura de rede com TCP e RTU/ASCII  

Operar redes mistas – com servidores COM e função de gateway

O servidor COM UNI funciona como gateway Modbus em redes. Ele interliga redes Modbus seriais com redes Modbus/TCP.

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)