CC-Link

CC-Link

Alta velocidade em M12

Transmitir dados para o controlador e controlar rapidamente as informações no nível de fabricação.

Voltar para Produtos conforme protocolos

Categorias

Procurar em CC-Link

Exibir todos os produtos dessa categoria

Implemente sua rede CC-Link com a Phoenix Contact. Nós oferecemos um vasto programa de produtos com alto grau de proteção, quer sejam conectores M12 montáveis ou injetados com cabo.

Suas vantagens

  • Tudo de um único fornecedor – programa de produtos completo para o cabeamento no campo
  • Montagem fácil: conectar sem ferramenta especial
  • Utilização industrial variada graças a possibilidade de combinação com outros fabricantes
  • Alta flexibilidade graças a adaptações específicas dos nossos artigos ao cliente

Tecnologia CC-Link

Topologia CC-Link  

Topologia CC-Link

Quer seja para instalações de produção automatizadas ou sistemas de logística: realize sua rede CC-Link industrial com conectores e cabos da Phoenix Contact.

CC-Link (Control and Communication Link) é a rede de alta velocidade para os dados de controle e de informação. Com uma velocidade de transmissão de 10 MBit/s, o CC-Link tem um alcance máximo de 1.200 m com até 64 participantes.

Aproveite as vantagens do sistema CC-Link:

  • Aplicação no nível de fabricação
  • Ligação ponto a ponto com linhas de derivação
  • Taxa de transmissão de até 10 MBit/s

Tecnologia CC-Link IE

Aplicação de conectores CC-Link IE   

Aplicação de conectores CC-Link IE

Para além de simples sinais I/O, em muitas aplicações é necessário transmitir maiores volumes de dados, como p. ex. as imagens de câmeras industriais. Para aumentar a qualidade dos processos, cada vez mais são transmitidas imagens HD para uma maior exatidão dos dados, até mesmo em processos de alta velocidade.

Por isso, ao contrário da clássica CC-Link, a moderna CC-Link IE se baseia na tecnologia da Ethernet industrial. Para além da aceitação internacional e aplicabilidade universal com diversas topologias, como topologia em estrela, árvore ou linha, a diversidade de equipamentos oferecidos para Ethernet industrial é a maior de todos os sistemas de bus e redes.

Para a transmissão de dados Gigabit está prevista a codificação X dentro da interface M12. Com blindagem em pares até a frente de encaixe, são possíveis até 10 GBit/s consoante o cabo utilizado.