Caixas de instalação para edifícios

Caixa de instalação para edifícios

Caixa eletrônica para automação predial

As funções inteligentes da série BC: tecnologia de conexão de placa de circuito impresso de escolha livre e conector bus.

Voltar para Caixas eletrônicas

Categorias

Procurar em Caixas de instalação para edifícios

Exibir todos os produtos dessa categoria

As caixas de instalação para edifícios da Phoenix Contact são multitalentos versáteis e oferecem novos padrões na interconexão de sistemas e flexibilidade. A conformidade com a norma DIN 43880 garante a utilização sem problemas em caixas de distribuição de instalação usuais.

Suas vantagens:

  • Um máximo de flexibilidade através da livre seleção da tecnologia de conexão de placa de circuito impresso e de diferentes larguras de construção
  • Rápida instalação ou troca de módulo sem desconectar o conjunto, possível graças ao conector HBUS
  • Liberdade no desenvolvimento de equipamentos através da orientação da placa de circuito impresso em três direções
  • Adaptação ideal aos requisitos dos equipamentos graças a diferentes variantes de tampa
  • Economia de tempo graças a uma montagem rápida e simples

Flexibilidade total

Flexibilidade total  

Flexibilidade total na escolha da conexão

Uma outra definição de flexibilidade com a nova parte superior modular. Decida onde necessita de muito espaço de montagem e configure a parte superior da caixa conforme a aplicação. Esta é a primeira caixa que se adapta a seus desejos de configuração.

  • Geometria de caixa em conformidade com a norma DIN 43880 para a montagem de equipamentos no distribuidor de triagem
  • Conector bus multipolos acoplável externamente para a conexão paralela e serial de módulos individuais
  • Integração exata das mais variadas tecnologias de conexão

Tecnologia de conexão de placa de circuito impresso adequada

Tecnologia de conexão de placa de circuito impresso adequada  

Seleção livre da tecnologia de conexão de placa de circuito impresso adequada

O fator decisivo para a versatilidade da série BC é a livre seleção da tecnologia de conexão de placa de circuito impresso. Estão disponíveis diferentes espaços de aperto:

  • BC...U11 com espaço de aperto pequeno – ideal para COMBICON compact
  • BC...U22 com espaço de aperto grande – para tecnologias de conexão clássicas ou conectores de dados

Diversos modelos de tampa

Diversos modelos de tampa  

Diversas variantes de tampa para a configuração perfeita de equipamentos

A ideia-chave da versatilidade da série BC também se aplica à configuração da tampa. Independentemente dos requisitos colocados para seu equipamento, a tampa está disponível em transparente ou cinza e pode ser selada.

  • Diferentes cores de tampa, inclusive transparente
  • Possibilidade de selagem

Conjunto de montagem para desenvolvimento para computadores Raspberry Pi

Conjunto de montagem para desenvolvimento RPI-BC para computadores Raspberry Pi  

Conjunto de montagem para desenvolvimento RPI-BC para computadores Raspberry Pi

A caixa de trilhos de fixação RPI-BC destina-se ao alojamento de computadores Raspberry Pi. Além da placa Raspberry Pi, podem ser alojadas na caixa outras placas de circuito impresso. Com isso são integrados componentes e ligações adicionais.

  • Largura de construção: 107,6 mm
  • Apropriado para Raspberry Pi A+, B+, B2
  • Montável na parede ou em trilho de fixação
  • Utilizável com HBUS e conjuntos de montagem para desenvolvimento BC

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Caixas eletrônicas

Serviço


Sistema de caixa modular BC

Sistema de caixa modular para a automação predial.