Módulos de buffer

Módulos de buffer

Absolutamente sem manutenção

Suprima falhas de rede de até vários minutos.

Voltar para Fontes de alimentação ininterrupta

Categorias

Procurar em Módulos de buffer

Exibir todos os produtos dessa categoria

Proteja sua aplicação com nossos módulos de buffer no caso de falhas da rede de até vários minutos. A energia necessária para a supressão é armazenada pelo módulo de buffer em condensadores sem manutenção. Além disso, eles são adequados para falhas cíclicas.

Suas vantagens

  • Economia de espaço graças a formato compacto
  • QUINT CAP: sem manutenção, com vida útil operacional longa
  • Flexibilidade graças a limites comutáveis fixos ou variáveis
  • Desligar PCs de forma confortável com QUINT CAP
  • Tempos de buffer mais longos devido aos capacitores de dupla camada com QUINT CAP

QUINT CAP – Tempos de buffer longos em caso de falhas de rede

Módulo de buffer QUINT CAP  

Módulo de buffer QUINT CAP para falhas cíclicas de até vários minutos

O módulo de buffer sem manutenção QUINT CAP é adequado para falhas cíclicas de até vários minutos. Dependendo da aplicação, estão disponíveis módulos de buffer com 1 kJ, 4 kJ, 8 kJ ou mesmo 16 kJ, com e sem interface de comunicação.

  • Sem manutenção com vida útil operacional longa.
  • Tempos de buffer longos graças à capacidade de memória elevada.
  • Com economia de espaço: o módulo de buffer reúne a unidade de comutação eletrônica e o acumulador de energia em uma caixa.
  • Integração fácil em redes industriais graças a interface livremente selecionável: PROFINET, EtherNet/IP™, EtherCAT®  e USB.
  • Partida confiável de cargas pesadas com boost estático.
  • Ajustes fáceis do sistema através de ferramenta de configuração.

 

QUINT BUFFER – Módulos de buffer compactos para falhas de vários segundos

Módulo de buffer QUINT BUFFER  

O módulo de buffer QUINT BUFFER suprime as falhas de vários segundos

O módulo de buffer QUINT BUFFER contorna falhas de corrente de alguns segundos e reúne a unidade de comutação eletrônica e um acumulador de energia em uma só caixa.

  • Manuseio fácil: sem manutenção graças a capacitores eletrolíticos
  • Alta disponibilidade da instalação mediante elevada vida útil dos condensadores
  • Economia de espaço graças a formato compacto
  • "Soft Start" integrado para limitar a corrente de ligação e evitar a sobrecarga da fonte de alimentação
  • Eficiência energética máxima
  • Partida confiável de cargas pesadas com boost estático

Mais informações
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
Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Fontes de alimentação e fontes de alimentação ininterrupta