Voltar para a visão geral

Controle remoto de PCs industriais conectados em rede com Portico

Caixa de cartão de software Portico  

Software de interação remota Portico

Com o software Portico você configura conceitos individuais de operação e monitoramento para controlar máquinas ou processos a partir de várias unidades. Deixe as informações na tela de um PC industrial serem indicadas em várias estações de operação, sem um sistema operacional do servidor. Em seguida, interaja com a máquina através dessas estações de operação.

Além desta operação multiusuário, Portico também oferece a possibilidade de correção de erros em sistemas remotos, p. ex. para a detecção de erros de um OEM em máquinas e processos de um cliente via internet.

O software para operação multiusuário

Operação multiusuário com Portico  

Implementação independente da distância da operação multiusuário

O software Portico se baseia em uma arquitetura cliente-servidor. Assim, você pode criar uma comunicação ponto a ponto:

  • Entre um equipamento individual e um Thin Client
  • Entre a área de trabalho de um equipamento individual e até 16 Thin Clients

Com uma ferramenta de configuração você gerencia confortavelmente os direitos de operação. Graças a uma atribuição inequívoca de direitos de operação, você evita uma operação em simultâneo e protege sua instalação contra acesso não autorizado.


Voltar para a visão geral
Outras informações
  • Controle remoto de PCs industriais conectados em rede com Portico