Conexão olhal

Conexão olhal

Robusta e sem manutenção

Conecte os condutores e os terminais circulares de cabo de modo confiável e seguro. O travamento parafusado integrado garante um contato sem manutenção.

Voltar para Réguas de bornes

Categorias

  • Conexão de barreira
    Conexão de barreira

    Faça o cabeamento de condutores com terminais circulares de cabo de forma confortável e rápida, utilizando bornes de barreira.

  • Sistema de conexão de teste
    Sistema de conexão de teste

    Com o sistema de teste FAME, você simplifica o teste regular de instalações de distribuição de energia.

  • Terminais de isolamento de transdutor
    Terminais de isolamento de transdutor

    Conceber as conexões de transdutor de modo individual e econômico. As soluções de encaixe trazem mais vantagens técnicas.

  • Terminais de passagem
    Terminais de passagem

    Com os terminais de passagem compactos é possível conectar, jumpear de forma flexível e etiquetar confortavelmente bitolas grandes ou pequenas.

  • Terminais terra
    Terminais terra

    Estabelecer conexões PE com rapidez: basta encaixar os terminais terra no trilho de fixação.

Procurar em Conexão olhal

Exibir todos os produtos dessa categoria

Trabalhe de modo confortável: com os bornes de pino da Phoenix Contact você conecta de modo seguro condutores com bitolas até 240 mm². A aba articulada com porca cega tipo prisioneiro garante o cabeamento rápido e seguro do terminal circular de cabo.

Suas vantagens

  • Grande esforço de extração dos cabos devido a elevada força de contato e grandes superfícies de contato
  • Segurança para usuários graças a proteção contra toque integrada
  • Distribuição de potencial simples devido a sistema de jumpers que permite economizar tempo
  • Cabeamento de terminal circular de cabo rápido graças a abas articuladas
  • Acessórios abrangentes: padronizados para jumpeamento, teste e marcação

Conexão robusta

Bornes com conexão olhal  

Conexão olhal: contato seguro de terminal circular de cabo

Em caso de aplicações em condições de choque e de vibração, os bornes para conexão olhal são a solução adequada. O disco de mola integrado garante uma conexão estável e livre de manutenção.

  • Podem ser utilizados todos os terminais circulares de cabo que correspondem às normas DIN 46234, DIN 46235 ou DIN 46237.
  • Conexão de vários condutores simplificada – você pode conectar até quatro terminais de cabo por pino.
  • Elevada força de contato e grandes superfícies de contato – cabeamento seguro e com longa estabilidade de bitolas de condutor até 240 mm².

Bornes para conexão olhal RT

Bornes de pino para conexão de condutores até 35 mm²  

Bornes de pino para uma conexão de condutores rápida e confortável até 35 mm²

A série de bornes para conexão olhal RT combina a tecnologia de conexão olhal com as vantagens do sistema CLIPLINE complete. Os jumpers plugáveis padronizados trazem enormes vantagens de tempo no cabeamento. A conexão de condutores é consideravelmente simplificada pelas porcas cegas tipo prisioneiro integradas e fica em seguida à prova de contato acidental. Um travamento parafusado garante a aplicação inclusive com requisitos extremos de choque e vibração.

Sistema de jumpers flexível

Bornes com jumpers  

Distribuição de potencial rápida através de jumpers

A distribuição de potencial pode ser feita rapidamente com jumpers padronizados da Phoenix Contact.

Através de duas caixas de jumper em todos os bornes, são possíveis jumpeamentos flexíveis em cadeia, escalonados ou alternados.

Pé do condutor de proteção encaixável

Pé do condutor de proteção encaixável  

Basta encaixar para um contato perfeito

Encaixe os bornes terra com o mesmo contorno. O contato com o trilho de fixação é criado imediatamente. Este contato perfeito em termos mecânicos e elétricos satisfaz os requisitos na norma IEC 60947-7-2.

Bornes para conexão olhal OTTA

Bornes de pino compactos para conexão de condutores até 35 mm²  

Bornes de pino compactos para uma conexão de condutores rápida e confortável até 35 mm²

Os bornes para conexão olhal OTTA caracterizam-se por um formato compacto com economia de espaço. A conexão de condutores é consideravelmente simplificada pelas porcas cegas tipo prisioneiro integradas e fica em seguida à prova de contato acidental. Um travamento parafusado garante a aplicação inclusive com requisitos extremos de choque e vibração.

Conectores de alta corrente HV e UHV

Conectores de alta corrente para condutores até 240 mm² com conexão a parafuso, com olhal e híbrida  

Conectores de alta corrente para condutores até 240 mm² com conexão a parafuso, com olhal e híbrida

A família de produtos dos conectores de alta corrente UHV reúne as vantagens da tecnologia de conexão olhal com as da tecnologia de conexão a parafuso. As variantes até 240 mm² estão disponíveis como conexão a parafuso, com olhal e híbrida ou uma combinação de ambos os tipos de conexão. O travamento parafusado integrado garante a aplicação segura inclusive em requisitos que envolvem choque e vibração. As variantes HV são especialmente indicadas para espaços restritos. Elas vêm complementar o programa de conectores de alta corrente.

Bornes para conexão olhal RBO

Bornes para conexão olhal para condutores até 300 mm²  

Bornes para conexão olhal para condutores até 300 mm²

Os bornes para conexão olhal RBO com correntes de até 520 A e uma capacidade de conexão de 300 mm² estão disponíveis para montagem em trilho de fixação e direta. Pinos de conexão permitem a criação de uma barra de ligação simples. Os blocos pré-montados completam o programa.

Bornes de captação AGK para bornes de pino

Bornes de captação push-in para conectores de alta corrente  

Bornes de captação push-in para conectores de alta corrente

Os bornes de captação AGK para conectores de alta corrente das séries HV e RBO oferecem agora uma possibilidade simples de distribuição de potencial com até oito pontos de conexão push-in.

Bornes de conexão a parafuso RSC

Bornes de conexão a parafuso para condutores até 25 mm²  

Bornes de conexão a parafuso para condutores até 25 mm²

Os bornes de conexão a parafuso RSC destinam-se perfeitamente à conexão de condutores com terminais circulares de cabo e terminais de cabo em forquilha. Eles estão disponíveis para a montagem direta e em trilho de fixação. A conexão é realizada através de um parafuso de rosca com fenda mais e menos. Pinos de conexão permitem a criação de uma barra de ligação simples. Os blocos pré-montados completam o programa.

Qualidade elevada

Componentes de um borne: peças de metal e peças de plástico  

Peças de metal e de plástico de elevada qualidade

Conexões confiáveis – é esta a nossa máxima. A qualidade dos nossos produtos é a chave disso. E isso começa logo no momento da escolha dos materiais.

Peças metálicas à base de ligas de cobre de alta qualidade, resistente à corrosão:

  • Aquecimento reduzido devido a boa condutividade elétrica
  • A superfície é protegida por uma camada de níquel ou estanho galvanizado isenta de chumbo

Caixa isolante de plástico elástico e resistente a impactos:

  • Reciclável, sem halogênio, resistente a UV
  • Boa resistência a climas tropicais e a cupins
  • Temperaturas de serviço até 130 °C
  • Elevada resistência química
  • Excelentes propriedades de envelhecimento
  • Certificação de acordo com a norma UL 94 da classe de inflamabilidade V0