Conectores placa a placa

Conectores placa a placa

Conexões para todas as dimensões

Robustos conectores placa a placa da série FINEPITCH.

Voltar para Bornes e conectores de placa de circuito impresso

Categorias

Procurar em Conectores placa a placa

Exibir todos os produtos dessa categoria

Com os conectores placa a placa FINEPITCH, a Phoenix Contact oferece, pela primeira vez, soluções blindadas e não blindadas para a transmissão de sinais e dados. Realize configurações individuais de placas de circuito impresso com diversos formatos, alturas de pilha e números de polos nos passos de 0,8 mm e 1,27 mm.

Suas vantagens

  • Variabilidade: conectores placa a placa em versões blindadas e não blindadas
  • Conexões mecânicas e elétricas confiáveis graças ao sistema de contato dos dois lados
  • Design flexível do equipamento: diversos números de polos, formatos e alturas de pilha com grande segurança de conexão

Conectores placa a placa blindados e não blindados no passo de 0,8 mm

Conectores placa a placa blindados no passo de 0,8 mm  

Conectores placa a placa blindados no passo de 0,8 mm

Os conectores placa a placa da série FINEPITCH FP 0,8 se caracterizam especialmente pela tecnologia ScaleX inovadora. Este contato duplo único oferece uma conexão confiável, robusta e uma elevada compensação de tolerância durante a conexão. Graças à boa integridade de sinais são adequados para transmissões de dados de alta velocidade de até 16 GBit/s. As versões blindadas são otimizadas para uma compatibilidade eletromagnética (EMC) muito boa. Com estas características versáteis, a série FINEPITCH FP 0,8 se adequa de forma excelente para aplicações industriais que exijam robustez, transmissão de dados de alta velocidade e blindagem.

Únicos no mercado são os conectores placa a placa blindados e não blindados em um portfólio. As mesmas tolerâncias, alturas de pilha e características mecânicas permitem parâmetros de processo uniformes – especialmente em aplicações em que sejam utilizadas as duas variantes em uma placa de circuito impresso. Esta grande variedade de produtos oferece também a máxima flexibilidade no Design-in da série.

Com as novas versões horizontais, as placas de circuito impresso podem ser implementadas em orientações de 90 graus e, dessa forma, tornar muitos outros campos de aplicação acessíveis.

Conectores placa a placa não blindados no passo de 1,27 mm

Conectores placa a placa não blindados no passo de 1,27 mm  

Conectores placa a placa não blindados no passo de 1,27 mm

Os conectores placa a placa da série ​FP​ 1,27 tornam possível uma robusta conexão de placas de circuito impresso no equipamento. Crie suas configurações de placas de circuito impresso de modo flexível. Realize conexões tipo ​mezzanine​ ou ​coplanares, ​Mother-Daughter-Cards​ e também conexões com cabo plano.
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
Conexões para todas as dimensões

Conectores placa a placa FINEPITCH 0,8 em vídeo.


Conexões para todas as dimensões

Conectores placa a placa FINEPITCH 1,27 em vídeo.