Caixas básicas EH

Caixas básicas EH

Sistema de caixa com tecnologia de conexão integrada

Tecnologia de conexão de placas de circuito impresso de escolha livre e mais de 100 opções de combinação: caixas básicas para uma utilização universal.

Voltar para Caixas para trilho DIN

Categorias

Procurar em Caixas básicas EH

Exibir todos os produtos dessa categoria

Com o sistema de caixa EH é possível conceber aplicações universais de equipamentos de forma muito simples. Sete larguras de construção, duas alturas de construção e três variantes de tampa oferecem mais de 100 opções de combinação.

Suas vantagens:

  • Montagem em trilho de fixação ou na parede para uma fixação do equipamento em função da aplicação
  • Design-In simples graças ao fator variável do formato da caixa
  • Total flexibilidade graças a placas de circuito impresso alinhadas de modo horizontal, frontal e ortogonal em relação às frentes dos equipamentos
  • Três variantes de tampa para conexões de placa de circuito impresso individuais
  • Integração das mais variadas tecnologias de conexão de placas de circuito impresso para uma concepção funcional dos equipamentos

Montagem da placa de circuito de impresso em três direções

Montagem da placa de circuito de impresso em três direções  

Sete larguras de construção, duas alturas de construção, três variantes de tampa

Uma flexibilidade definida de maneira diferente – com sete larguras de construção, duas alturas de construção e três variantes de tampa, você configura a estrutura dos sistemas de caixa modulares com um design uniforme.

  • Larguras de construção das caixas de 22,5 até 90 mm
  • Alturas de construção das caixas de 110,5 e 54 mm
  • Montagem das caixas através de encaixe ao invés de parafusos
  • Campo de identificação integrado
  • Ranhuras para ventilação integradas

Muitas variantes de tampa

Muitas variantes de tampa  

A tampa certa para cada tecnologia de conexão

A ideia-chave da versatilidade da série EH também se aplica à configuração da tampa. O espaço para bornes aberto garante flexibilidade na tecnologia de conexão de placas de circuito impresso.

  • Tampa com espaço para bornes aberto dos dois lados
  • Tampa com espaço para bornes aberto de um lado
  • Tampa fechada

Fixação flexível

Fixação flexível  

Diferentes opções de fixação

Montagem em trilho de fixação ou na parede para uma fixação do equipamento em função da aplicação.

  • Versões de caixa com trava de pé para a montagem no trilho de fixação normalizado NS 35/7,5
  • Versões de caixa para a montagem de parede

Indicações de sinalização ópticas

Condutor de luz  

Integrar facilmente indicações de sinalização ópticas

Os condutores de luz HS LC para caixas eletrônicas estão disponíveis em diferentes versões. Sob pedido, disponibilizamos o serviço de processamento necessário das caixas eletrônicas.

  • Os condutores de luz estão perfeitamente adaptados para as caixas eletrônicas
  • Montagem fácil na placa de circuito impresso através de pino de compressão
  • Resistência ESD
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
Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Caixas eletrônicas

Serviço

Downloads


Sistema de caixa EH

Conceber aplicações universais de equipamentos de forma muito simples