Caixas básicas

Caixas universais e robustas para acomodação segura de componentes grandes.

Lugar para as ideias

Geometria simples e design funcional permitem espaço para muitos componentes eletrônicos.

Voltar para Caixas eletrônicas

Categorias

  • Caixas básicas CM
    Caixas robustas com aberturas para ventilação e diferentes larguras. Para a montagem de componentes de eletrônica de potência.

    Caixas robustas com aberturas para ventilação e diferentes larguras. Para a montagem de componentes de eletrônica de potência.

  • Caixas básicas EH
    Caixas básicas EH

    Um sistema de caixa universal com sistema integrado de conexão e mais de 100 combinações.

Procurar em Caixas básicas

Exibir todos os produtos dessa categoria

Componentes ou placas de circuito impresso grandes necessitam de caixas que sejam especialmente robustas e espaçosas. As caixas básicas foram concebidas precisamente para essa finalidade: para receber de forma confiável também elementos não convencionais.

Suas vantagens:

  • Apoio estável de componentes grandes graças a construção robusta
  • Estrutura criativa e não convencional dos elementos eletrônicos graças a uma geometria de caixa linear
  • Economia de tempo graças a montagem simples e rápida
  • Estrutura otimizada de uma série de caixas devido a diferentes larguras de construção

Série EH

Caixas básicas EH  

Caixas básicas EH

Além do design contemporâneo e da tecnologia de conexão integrada, a família de caixas EH convence também por inúmeras outras funções:

  • 112 combinações possíveis graças a diferentes alturas e larguras de construção
  • Diferentes variantes de tampa
  • Ranhuras para ventilação integradas

Série CM

Caixas básicas CM  

Caixas básicas CM

Dê espaço a suas ideias – a série CM é a caixa certa para conceitos não convencionais e componentes espaçosos.

  • Formato de caixa robusto e de grande volume para um alojamento seguro da sua eletrônica
  • Componentes pesados, como por ex. transformadores, podem ser parafusados com segurança
  • A partir de uma largura de construção de 125 mm também é possível a montagem diretamente na parede

 

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Caixas eletrônicas

Serviço


Sistema de caixa EH

Conceber aplicações universais de equipamentos de forma muito simples