Caixas básicas CM

Caixas robustas com aberturas para ventilação e diferentes larguras. Para a montagem de componentes de eletrônica de potência.

Simplesmente muito espaço

Dê espaço a suas ideias – a série CM é a caixa certa para conceitos não convencionais e componentes espaçosos.

Voltar para Caixas básicas

Categorias

Procurar em Caixas básicas CM

Exibir todos os produtos dessa categoria

As caixas de montagem CM constituem um programa de caixas abrangente para uma montagem da eletrônica de potência industrial adequada ao quadro de comando. Graças às diferentes variantes de caixa, não é possível integrar somente a eletrônica de potência nas caixas, mas também transformadores com os formatos padrão com núcleo EI.

Suas vantagens:

  • Tecnologia de caixa robusta
  • Alojamento individual da eletrônica em diferentes variantes de módulo com dimensões da caixa de 50 até 200 mm
  • Variável no alojamento de diferentes elementos de conexão (conectores multipolos até o terminal de placa de circuito impresso para eletrônica)
  • Alojamento da eletrônica com proteção contra contato
  • Montagem simples por encaixe no trilho de fixação simétrico conforme a EN 60 715

Diferentes alturas e larguras

Diferentes alturas e larguras  

Diferentes alturas e larguras

A placa de circuito impresso equipada pode ser inserida nas diferentes ranhuras de guia da parte inferior da caixa. Em seguida, a cobertura da caixa é simplesmente encaixada na parte inferior da caixa. Além disso, existe a possibilidade de unir mecanicamente a cobertura e a parte inferior da caixa por meio de parafusos.

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
(11) 3871-6400 (PABX)

Configurador

Configure produtos e soluções para a sua aplicação individual.

Caixas eletrônicas

Serviço