Axioline Smart Elements

Axioline Smart Elements - I/O livre de sistema

Compactos e flexíveis

I/Os livres de sistema e plugáveis para estações compactas.

Procurar em Axioline Smart Elements

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os Axioline Smart Elements plugáveis são módulos livres de sistema sem comunicação de bus. O elemento individual apenas suporta a funcionalidade I/O. Apenas em combinação com um backplane, que funciona de forma semelhante a um adaptador, é realizada a comunicação de bus para o sistema I/O correspondente. Dessa forma, os Axioline Smart Elements são aplicáveis universalmente e de forma flexível.

Suas vantagens

  • Queda de tensão reduzida com comprimentos de cabo maiores
  • Poupa espaço na instalação sem limitação da bitola de condutor de 1,5 mm²
  • Permitem um espetro de aplicações mais amplo e uma colocação em funcionamento fácil graças ao esforço de parametrização reduzido
  • Reduz tempos de instalação dos cabos de sinal graças à tecnologia push-in

Características dos Axioline Smart Elements

Axioline Smart Elements com suas vantagens
1Design compacto do equipamento – 8 ou 16 pontos de conexão em uma área de 15 mm x 62 mm, bitola de condutor 1,5 mm² com terminal tubular incl. capa de plástico, passo 3,5 mm
2Tecnologia de conexão push-in – Conexão de condutores sem ferramenta
3Interface livre de sistema – Permite os mais diversos conceitos de solução
4Mecanismo de destravamento manual – Montagem simples e rápida

Automatizar de forma inteligente e econômica

Axioline Smart Elements em resumo  

O portfólio dos Axioline Smart Elements

O portfólio oferece as mais variadas funcionalidades de mestre IO-Link, entradas e saídas digitais e analógicas até módulos de segurança e outros módulos funcionais.

Graças ao esforço de parametrização reduzido para a colocação em funcionamento e em caso de substituição os Axioline Smart Elements estão pouco sujeitos a falhas. Dessa forma, é reduzido o tempo de colocação em funcionamento.

A bitola do condutor grande de 1,5 mm² com terminal tubular e capa de plástico para sinais I/O garante uma queda de tensão reduzida mesmo com grandes comprimentos de cabo.

Smart Elements para funções de segurança

I/Os seguros dos Axioline Smart Elements  

I/Os seguros dos Axioline Smart Elements com certificação TÜV

Utilize os Axioline Smart Elements também para aplicações da segurança funcional, para desligar as suas máquinas em segurança.

Pode combinar os módulos de entrada e saída seguros e os Smart Elements não seguros em um backplane com especial economia de espaço.

Os I/Os têm certificação TÜV e utilizam o protocolo de comunicação seguro PROFIsafe. Dessa forma, cumpre os mais elevados requisitos de segurança até PL e e SIL 3.

Implemente seu conceito de segurança com nosso controlador PROFINET com controlador de segurança PROFIsafe integrado.

Caso de aplicação no sistema I/O Axioline F

Dentro de uma estação Axioline F, você pode combinar módulos Axioline F clássicos com backplanes Axioline F, inclusive os Axioline Smart Elements, conforme desejar. Assim, você opera Axioline Smart Elements em acopladores de bus Axioline F já existentes ou controladores Axiocontrol, p. ex. PLCnext Control ou o clássico PLC.

Os backplanes Axioline F especialmente desenvolvidos dispõem de quatro a seis slots Smart Elements. Devido à flexibilidade, pode encaixar os Axioline Smart Elements em qualquer local do backplane Axioline F. Graças à estrutura de duas linhas dos backplanes se obtém uma enorme redução da largura de construção da estação I/O.

Vantagens para os Axioline Smart Elements

Bons argumentos a favor da utilização dos Axioline Smart Elements

 CaracterísticaVantagemBenefício
1Livremente plugávelSem existência de regras de encaixe dos Axioline Smart ElementsPermite configurações I/O adaptadas a um módulo backplane Axioline F
22 funções I/O diferentes livremente selecionáveis em 15 mm de largura (modularidade mista)Permite um conceito de I/O flexível e de acordo com as necessidadesElevada flexibilidade com uma variedade de artigos reduzida
3Solução I/O muito compactaSe os Axioline Smart Elements forem encaixados em duas linhas na vertical em um módulo backplane, obtém até 32 canais em 15 mm de larguraA menor necessidade de espaço no trilho de fixação permite soluções compactas para o quadro de comando
4Custos de cabeamento reduzidos na alimentaçãoAtravés da alimentação do backplane é realizada a alimentação lógica e do sensor para até 6 Axioline Smart ElementsRedução dos tempos de instalação (tempos de conexão)
5Compatível com todos os acopladores de bus Axiocontrol, Axioline F e módulos I/OModularidade elevada graças ao portfólio de PLCs e I/O ampliadoOs equipamentos da família Axioline F e Axiocontrol ampliam o âmbito de soluções dos Axioline Smart Elements
6Implementação de configurações I/O alternativas da estação I/O com largura constanteOs elementos de cobertura de slot reservam um slot para uma configuração I/O alternativa ou futuraAmpliação simples do âmbito de funções da estação I/O com a mesma necessidade de espaço