Axioline P - o sistema I/O com alta disponibilidade

Sistema I/O altamente disponível Axioline P

Altamente disponível com troca a quente e redundância

Confiável e seguro para uma alta disponibilidade da instalação.

Voltar para Sistemas I/O para o quadro de comando (IP20)

Categorias

Procurar em Axioline P - Sistema I/O altamente disponível

Exibir todos os produtos dessa categoria

O sistema I/O altamente disponível é composto por acopladores de bus PROFINET redundantes e módulos I/O digitais, bem como analógicos. O Axioline P atende as demandas da indústria de processos de acordo com amplas faixas de temperatura e módulos I/O com capacidade de troca a quente e segurança intrínseca.

Suas vantagens

  • A redundância PROFINET, bem como a fonte de alimentação redundante por cada segmento PROFIBUS PA aumentam a disponibilidade do sistema
  • A capacidade de troca a quente permite trocar os módulos sem desativar o sistema
  • Os módulos I/O com segurança intrínseca tornam possível a ligação de sensores e atuadores das zonas 1 e 0
  • A comunicação HART e funcionalidade NAMUR operam, em particular, aplicações ao nível da automação dos processos
  • Modernização econômica de instalações e reunir a tecnologia comprovada de bus de campo com a digitalização atual e do futuro
  • O Proxy modular Axioline P faz parte do sistema COMPLETE line

Axioline P – o sistema I/O para a indústria de processos

A interação dos diferentes componentes inovadores permite uma estrutura modular e oferece assim a garantia de futuro para diferentes modelos de instalação.

Componentes do Proxy modular
1Elevada disponibilidade do sistema graças a suporte das redundâncias de sistema PROFINET
2Conexão rápida de segmentos PROFIBUS PA por meio dos módulos de alimentação de tensão de bus de campo
3Integração fácil de módulos I/O padrão e intrinsecamente seguros
4Sistema de bus local com capacidade de troca a quente para a máxima disponibilidade
5Tecnologia de conexão push-in contínua
6Módulos I/O padrão e intrinsecamente seguros que podem ser misturados diretamente
7Conjunto de blindagem adequado para a integração fácil de condutores blindados

Máxima disponibilidade

Sistema I/O Axioline P no quadro de comando

O sistema I/O Axioline P garante a máxima disponibilidade para sua aplicação. O bus local com capacidade de troca a quente permite a substituição de módulos existentes de uma estação I/O Axioline P, sem ter de desativar o sistema. Graças à construção eletromecânica da base de bus, pode também consultar vários módulos simultaneamente na estação, mantendo a comunicação de bus local.

Comunicação confiável até a zona 0

Possibilidades de conexão de sensores e atuadores  

Comunicação intrinsecamente segura até a zona 0

É possível integrar diretamente o Axioline P, sob a forma de um sistema I/O remoto, em um Distributed Control System (DCS). Uma comunicação especialmente confiável entre a estação I/O e DCS é garantida através da redundância de sistema PROFINET suportada.

Você pode instalar o sistema Axioline P na zona 2 e permitir uma conexão direta de sensores e atuadores das zonas 2, 1 e 0.

O portfólio abrange funções importantes da automação de processos, como módulos de entrada e saída analógicos para comunicação HART ou também módulos de entrada digitais para conexão de sensores NAMUR. Para tal, pode integrar módulos intrinsecamente seguros na estação I/O sem componentes adicionais.

Modernização econômica de instalações

Integração de sensores no Proxy modular  

Até oito segmentos PROFIBUS PA por estação e integração de sensores antigos como, p. ex., HART ou Modbus/RTU

A estação com estrutura modular comunica através de um acoplador de bus com um controlador PROFINET, z. B. um Distributed Control System (DCS). Opcionalmente, você pode conectar até oito segmentos PROFIBUS PA de forma compacta a cada saída do Proxy. Para garantir a imunidade a interferência de cada segmento, está disponível a tecnologia de conexão adequada de blindagem.

Os sensores PROFIBUS PA são diretamente conectados com o Proxy modular Axioline P.

Assim, você pode integrar a tecnologia comprovada de bus de campo como, p. ex., HART ou Modbus/RTU, em suas redes PROFINET. Isso pode ser implementado através de gateways PROFIBUS PA conectados ao Proxy modular Axioline P.