Axioline P - Proxy modular

Proxy modular Axioline P

Ligar PROFIBUS PA a PROFINET

Confiável e seguro para uma elevada disponibilidade da instalação.

Voltar para Sistemas I/O para o quadro de comando (IP20)

Categorias

Procurar em Axioline P - Proxy modular

Exibir todos os produtos dessa categoria

PROFINET combina as vantagens de PROFIBUS com a moderna tecnologia Ethernet. O Proxy modular Axioline P conecta segmentos PROFIBUS PA diretamente com uma rede PROFINET. A alta confiabilidade é garantida através de diferentes mecanismos de redundância.  Aumente a disponibilidade da sua instalação e prepare a sua instalação para o futuro.

Suas vantagens

  • As redundâncias PROFINET (S2, R1 e R2), bem como a fonte de alimentação redundante por cada segmento PROFIBUS PA aumentam a disponibilidade da instalação
  • Conexão direta de equipamentos PROFIBUS PA a PROFINET economiza tempo e interfaces adicionais
  • Modernização econômica de instalações e reunir a tecnologia comprovada de bus de campo com a digitalização atual e do futuro
  • Gerenciamento simplificado de equipamentos da estação Proxy, bem como dos equipamentos PROFIBUS PA conectados graças à tecnologia FDT/DTM
  • O Proxy modular Axioline P faz parte do sistema COMPLETE line

Axioline P – Componentes do Proxy modular

A interação dos diferentes componentes inovadores permite uma estrutura modular e oferece assim a garantia de futuro para diferentes modelos de instalação.

Componentes do Proxy modular
1

Elevada disponibilidade do sistema graças a suporte das redundâncias de sistema PROFINET S2, R1 e R2

2

Conexão rápida de segmentos PROFIBUS PA graças a tecnologia de conexão push-in

3

Módulos redundantes de alimentação de tensão de bus de campo para a alimentação de segmentos PROFIBUS PA

4

Mecânica robusta - Maior disponibilidade da instalação graças a uma mecânica especialmente robusta e a uma resistência a vibrações e choques

5

Conjunto de blindagem adequado para a integração fácil de condutores blindados

Modernização econômica de instalações

Integração de sensores no Proxy modular  

Até oito segmentos PROFIBUS PA por estação e integração de sensores antigos como, p. ex., HART ou Modbus/RTU

A estação com estrutura modular comunica através de um acoplador de bus com um controlador PROFINET, z. B. um Distributed Control System (DCS). Opcionalmente, você pode conectar até oito segmentos PROFIBUS PA de forma compacta a cada saída do Proxy. Para garantir a imunidade a interferência de cada segmento, está disponível a tecnologia de conexão adequada de blindagem.

Os sensores PROFIBUS PA são diretamente conectados com o Proxy modular Axioline P.

Assim, você pode integrar a tecnologia comprovada de bus de campo como, p. ex., HART ou Modbus/RTU, em suas redes PROFINET. Isso pode ser implementado através de gateways PROFIBUS PA conectados ao Proxy modular Axioline P.

Redundância PROFINET

Modelo de redundância PROFINET  

Redundância de sistema PROFINET S2

O acoplador de bus PROFINET AXL P BK PN AF suporta a especificação para a implementação da redundância de sistema S2 com somente um acoplador de bus. Para cumprir a redundância de sistema PROFINET R1 e R2 são necessários dois acopladores de bus. A capacidade de troca a quente integrada no acoplador de bus garante uma elevada disponibilidade do sistema.

Redundância de fonte de alimentação

Modelo de redundância de fonte de alimentação  

Dois módulos de alimentação de tensão por segmento PROFIBUS PA

O segmento PROFIBUS PA pode ser alimentado com corrente de forma individual com um único módulo de alimentação de tensão de bus de campo.

Uma alta segurança contra falhas e do processo pode ser alcançada através da instalação de dois módulos de alimentação de tensão em uma única base e, assim, da alimentação redundante de um segmento PROFIBUS PA. A indicação LED local no módulo de alimentação de tensão fornece o estado do módulo e de redundância.

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)