Voltar para a visão geral

Axioline F: integração IEC 61850 simples

Integração IEC 61850 fácil para a indústria energética

Como sistema I/O especialmente robusto, Axioline F está predestinado à utilização no setor energético. Com o acoplador de bus para IEC 61850 e os módulos I/O para tensões nominais elevadas e a rigidez dielétrica correspondente, você integra o Axioline F sem problema em aplicações IEC 61850. Beneficie aqui especialmente do manuseio simples e da montagem flexível da estação.

Tecnologia energética com Axioline F e Axiocontrol

Topologia para a integração de comunicação MMS e GOOSE em uma central elétrica  

Topologia para a integração de comunicação MMS e GOOSE em uma central elétrica

A integração de dispositivos de comutação para o controle de barras coletoras pode ser realizada de uma forma simples graças ao uso da comunicação transversal rápida GOOSE. A aplicação simultânea do acoplador de bus e do controlador oferece máxima flexibilidade.


Voltar para a visão geral
Axioline F na aplicação