Axioline F - o sistema I/O modular em bloco

Axioline F

Rápido, robusto, simples

Aquisição de dados rápida e manuseio simples – também nas condições mais adversas.

Voltar para Sistemas I/O para o quadro de comando (IP20)

Categorias

Procurar em Axioline F - o sistema I/O modular em bloco

Exibir todos os produtos dessa categoria

Axioline F é o sistema I/O em formato de bloco modular para o quadro de comando. Aberto para todos os protocolos de comunicação baseados na Ethernet e disponível em diversos formatos, Axioline F lhe permite a máxima flexibilidade.

Suas vantagens

  • Aumento da produtividade da máquina mediante captação de sinais especialmente rápida e sincronizada
  • Com uma mecânica especialmente robusta, resistência a choques e vibrações, suportam as condições mais adversas e aumentam a disponibilidade do sistema
  • Reduzir o tempo de instalação mediante o cabeamento rápido e o manuseio simples
  • Uma grande seleção de módulos I/O permite uma grande variedade das mais diversas estruturas de estações e aumenta a flexibilidade
  • O sistema I/O Axioline F faz parte do sistema COMPLETE line

Axioline F – O especialista no quadro de comando

O sistema I/O Axioline F e suas vantagens
1A melhor conectividade através de PLCnext Control ou acoplador de bus
2Miscibilidade simples com Axioline Smart Elements
3Disponibilidade do sistema aumentada graças a uma resistência mecânica, a choques e vibrações especialmente robusta
4Montagem da estação simples e rápida graças a uma instalação sem ferramenta
5Ligação de periféricos plugável em todos os módulos Standard-Axioline F
6Módulos I/O padrão e intrinsecamente seguros que podem ser misturados diretamente
7Tecnologia de conexão push-in contínua
8Cabeamento rápido e intuitivo graças à identificação por cores dos pontos de contato, também para conexão de vários condutores

Do componente ao sistema

Axioline F proporciona um sistema I/O para cada demanda em formato modular. A captação de sinais rápida e sincronizada aumenta a produtividade da máquina, tanto com um controlador da Phoenix Contact ou em todas as redes usuais com um acoplador de bus adequado.

Execute aplicações de segurança com PROFIsafe ou SafetyBridge Technology. Além disso, oferecemos uma seleção de módulos I/O com as mais variadas funções.

Controlador Axiocontrol, acoplador de bus, I/Os seguros e I/Os com diversas funções

Controlador Axiocontrol, acoplador de bus, I/Os seguros e I/Os com diversas funções

Combine Axioline Smart Elements com Axioline F

Axioline Smart Elements no sistema I/O Axioline F  

Compatibilidade dos Axioline Smart Elements no sistema I/O Axioline F

Dentro de uma estação Axioline F, você pode combinar backplanes Axioline F, inclusive os Axioline Smart Elements e módulos Axioline F, conforme desejar. Assim, você poderá operar Axioline Smart Elements em acopladores de bus Axioline F já existentes ou controladores Axiocontrol.

A gama de produtos completa para a realização da respectiva aplicação abrange mais de 80 componentes. Entre eles, para além dos Axioline Smart Elements e dos backplanes Axioline F, também estão todos os módulos Axioline F, acopladores de bus Axioline F e ainda os controladores Axiocontrol.
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
Sistema I/O Axioline F

Funcionalidades e opções do sistema I/O Axioline F


Axioline F - Profinet

Colocação em funcionamento de uma estação I/O Profinet no TIA Portal


Axioline F - IEC 61850

Configuração de uma comunicação GOOSE