Axioline F - I/Os seguros

Axioline F – I/Os seguros

Segurança em todas as redes

Crie segurança funcional de forma rápida e simples.

Voltar para Axioline F - o sistema I/O modular em bloco

Categorias

Procurar em Axioline F - I/Os seguros

Exibir todos os produtos dessa categoria

Tanto com PROFIsafe ou com SafetyBridge Technology. Com os módulos I/O seguros para Axioline F, você pode realizar aplicações de segurança da forma mais simples. E isso também pode ser criado sem controlador de segurança e independente da rede utilizada.

Suas vantagens

  • Aplicações de segurança independentes da rede e do controlador realizáveis graças à SafetyBridge Technology
  • Utilização flexível graças à compatibilidade com todos os sistemas comuns de bus
  • Configuração simples com o software SAFECONF
  • Os I/Os seguros para o sistema I/O Axioline F fazem parte do sistema COMPLETE line

SafetyBridge Technology – muito flexível com segurança

Topologia do princípio da SafetyBridge Technology  

Princípio da SafetyBridge Technology

SafetyBridge Technology significa que os módulos de entrada e de saída trocam sinais de segurança entre si. Dado que os próprios módulos processam as funções de segurança, use o controlador padrão e a rede somente como meio de transporte.

Sem controlador de segurança ou sistema de bus de campo seguro, esta é uma solução a custos acessíveis para a segurança funcional em aplicações padrão.

Além disso, os módulos I/O seguros com SafetyBridge Technology cumprem todos os requisitos de segurança até SIL 3 ou PL e.

Integração simples em todas as redes mais comuns

I/Os seguros para Axioline F  

Módulos I/O Axioline F seguros

Os módulos I/O SafetyBridge não permitem somente uma instalação flexível na rede, mas também oferecem compatibilidade com todos os sistemas de bus mais comuns.

  • PROFINET
  • PROFIBUS
  • EtherNet/IP™
  • INTERBUS
  • Modbus
  • Sercos

Você pode operar os módulos I/O seguros em um controlador até em redes mistas, como PROFIBUS e PROFINET. Para isso, de acordo com o controlador padrão e o sistema de bus, selecione o acoplador de bus adequado a partir de nossos sistemas I/O modulares Inline ou Axioline F.
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
Outras informações