Axioline F - I/Os para aplicações próximas ao processo

Módulos I/O intrinsecamente seguros para o quadro de comando

Intrinsecamente seguros e robustos

Módulos I/O para ambientes especiais.

Procurar em Axioline F - I/Os para aplicações próximas ao processo

Exibir todos os produtos dessa categoria

Os módulos I/O intrinsecamente seguros podem ser instalados na zona 2 e são adequados para a utilização de sensores e atuadores até a zona 0. Dispõem de comunicação HART e funcionalidade NAMUR, sendo assim especialmente adequados para aplicações na automação dos processos.

Suas vantagens

  • Possibilidades de utilização abrangentes graças a uma faixa de temperatura alargada
  • As placas de circuito impresso pintadas resistem mesmo às condições ambientais mais adversas
  • Módulos I/O com segurança intrínseca para a utilização de sensores e atuadores até zona 0
  • A comunicação HART e funcionalidade NAMUR operam, em particular, aplicações ao nível da automação dos processos

Monitoramento e otimização – NAMUR Open Architecture

NAMUR Open Architecture  

NAMUR Open Architecture

Para utilizar os dados existentes nas instalações de tecnologia de processamento para otimização de processos, o conceito NOA abre novas possibilidades. Por isso, a Phoenix Contact desenvolveu uma solução I/O também para a área intrinsecamente segura, que permite a leitura simples de informações correspondentes através da comunicação HART. Estes dados podem ser transmitidos como dados brutos ou pré-processados através do ecossistema PLCnext Technology via servidor OPC-UA e seguidamente para uma Cloud, como p. ex. Proficloud da Phoenix Contact, Azure da Microsoft etc. Em combinação com a PLCnext Technology, os módulos Ex i do sistema I/O Axioline F são especialmente adequados para aplicações NOA para automação sem efeitos de processos secundários.

Automatizar de forma robusta e intrinsecamente segura

Para permanecer competitivo com o aumento da concorrência, a disponibilidade do sistema, modularização e digitalização são fatores importantes na engenharia de processos e métodos. Tanto no setor químico e farmacêutico como no setor do petróleo e gás, as instalações de processamento altamente complexas precisam resistir mesmo sob condições extremas às demandas mais elevadas de segurança e flexibilidade da instalação. Monitoramento e otimização ganham cada vez mais importância na automação de processos. Aqui podem ser lidos via comunicação HART outros dados como sinal hierarquicamente superior dos equipamentos de campo, como sensor ou atuador, para além dos sinais de medição de 4 … 20 mA importantes.

I/Os intrinsecamente seguros para Axioline F
1Entradas NAMUR   (AXL F DI16 NAM XC 1F)
2Módulo I/O intrinsecamente seguro   (AXL F EX IS DI16 NAM XC 1F)
3Comunicação HART   (AXL F AI8 HART XC 1F)
4Redundância de sistema PROFINET S2   (AXL F BK PN TPS XC)