Axioline F - Acopladores de bus

Axioline F - Acopladores de bus

Conexão correta de cada rede

Mais flexibilidade em sua automação.

Voltar para Axioline F - o sistema I/O modular em bloco

Categorias

Procurar em Axioline F - Acopladores de bus

Exibir todos os produtos dessa categoria

Com os acopladores de bus Axioline F você integra o sistema I/O rápido, robusto e simples em sua rede Ethernet ou sistema de bus existente. O acoplador de bus PROFIBUS permite um bus local para até 63 participantes adicionais.

Suas vantagens

  • Elevada flexibilidade na estrutura da estação através de abertura para todos os sistemas de bus e protocolos de rede usuais
  • Acesso independente de rede de engenharia a cada acoplador de bus através de interface de serviço integrada
  • Integração fácil em diversos sistemas de engenharia graças a arquivos de descrição atuais

Conjunto potente para muitas redes

Os acopladores de bus Axioline F representam o elemento de ligação entre o sistema Axioline F e a rede sobreposta. Os acopladores de bus estão disponíveis para os seguintes protocolos de comunicação.

Redes para o acoplador de bus Axioline F

Características
Acoplador de bus Axioline F Ethernet/IPPROFINET
  • Especificação PROFINET 2.2 e 2.3
PROFIBUS
  • Operação de participantes PROFIsafe
  • Conexão D-SUB

EtherCAT®

  • Tempo de ciclo mínimo do EtherCAT® 50 µs
  • Protocolos de caixa postal suportados CoE, FoE
Sercos
  • Especificação Sercos V1.3
  • Tempo de ciclo Sercos mínimo de 31,25 µs

EtherNet/IP™

  • Device Level Ring (DLR)
  • ACD (Adress Conflict Detection) implementada

Modbus/TCP

  • Um ou dois endereços MAC
  • Interface de software para o acesso através de TCP/IP

SAS (IEC 61850)

  • Comunicação conforme MMS e GOOSE
  • Configuração por meio de servidor web

Startup+ - Fácil colocação em funcionamento sem integração de rede

Vista da tela do software Startup+  

Vista da tela do software Startup+

O software Startup+ foi especialmente desenvolvido para Axioline F. Verifique de forma rápida e fácil, p. ex. o cabeamento de sua estação I/O, sem uma conexão a uma rede.

A interface de serviço USB integrada permite você acessar o acoplador de bus e colocar a estação em funcionamento.

O software oferece as seguintes outras funções:

  • Parametrização dos módulos Axioline F de uma estação
  • Verificação I/O
  • Diagnóstico

Além das funções principais mencionadas, o Startup+ permite atribuir a um acoplador de bus um nome de equipamento e um endereço IP. A escrita e leitura dos dados de processo durante a verificação I/O são registrados em um arquivo para melhorar a documentação.

O software está disponível para download gratuito.    
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
Axioline F – PROFINET

Parametrização e diagnóstico


Sistema I/O Axioline F

Funcionalidades e opções do sistema I/O Axioline F