Voltar para a visão geral

Axioline F: robusto sob condições extremas

Axioline F na construção naval – robusto sob condições extremas

Em ambientes hostis, uma comunicação confiável é imprescindível. O Axioline F é especialmente robusto no design e na mecânica. Além do mais, o sistema oferece uma elevada imunidade contra radiação EMC. As variantes XC com uma faixa de temperatura operacional ampliada de -40 °C ... +70 °C e placas com pintura podem ser aplicadas sem problema sob condições extremas.

Redundância de rede econômica

Topologia para redundância de rede econômica na construção naval  

Topologia para redundância de rede econômica na construção naval

Em aplicações marítimas são necessários sistemas de rede redundantes para a segurança operacional. Isso pode ser realizado de uma forma econômica com Axioline F. O acoplador de bus com duas portas de rede independentes pode ser integrado em redes redundantes sem componentes de redundância adicionais. A poderosa estrutura do sistema Axioline F assegura uma comunicação de dados confiável e de alto desempenho.

PHOENIX CONTACT
Ind. Com. Ltda.

Rua Francisco Corazza, 20 a 100
Pq. Residencial da Lapa
São Paulo/SP CEP: 05038-130
CNPJ 68.404.912/0001-62
(11) 3871-6400 (PABX)